危険区域向け製品およびソリューション

本質安全バリア
Pepperl+Fuchs社の本質安全型絶縁バリアは、回路に供給されるエネルギーを制限し、危険区域を過剰なエネルギーから保護します。

イーサネット-APL
Ethernet-APLは、フィールドデバイスと上位システムの直接的な統合を可能にします。その結果、この革新的な技術により、プロセスオートメーションの歴史上初めて、統一された通信インフラが導入されました。これにより、IIoTアプリケーションがついにプロセス産業への道を開くこととなります。

フィールドバス・インフラストラクチャ
FieldConnex® フィールドバス・インフラストラクチャは、プロセス産業のあらゆる分野において広く知られており、確固たる地位を築いています。

リモートI/Oシステム
リモートI/Oシステムは、危険区域にあるフィールドデバイスと安全区域にある制御システムとの間で、信号の変換を行うためのモジュール式システムです。

スマートフォンとタブレット
本質安全型のスマートフォンやタブレットは、危険区域においてもシームレスなモバイル通信を実現します。

産業用PCおよびモニタ(HMI)
Pepperl+Fuchs社は、プロセス産業の多様な要件に対応するHMIソリューションを提供しています。VisuNet HMIシリーズには、堅牢な産業用モニタ、産業用ボックスシンクライアントおよびボックスPC、薄型クライアントソフトウェア、周辺機器など、幅広い製品ラインナップが揃っています。

サージ保護バリア
Pepperl+Fuchs社のサージ保護バリアは、サージ現象やその他の損傷から確実に保護します。

ツェナー バリア
ツェナー バリアは、プロセスオートメーションシステムのさまざまな用途において、コストを抑えた防爆対策を実現します。危険区域に伝達されるエネルギー量は、爆発性雰囲気を着火させることのない安全なレベルに制限されています。

危険区域用センサー
バルブアクチュエータの位置フィードバックからレベル測定に至るまで、Pepperl+Fuchsの製品ラインナップは、プロセス産業における各アプリケーションの独自の要件に合わせて設計されています。

危険区域向けSIL対応製品
Pepperl+Fuchsは、数十年にわたり、プロセスオートメーション分野を牽引してきました。機能安全に関する規格や規制に対する当社の深い理解こそが、信頼性の高い安全コンポーネントの基盤となっています。

排気・加圧システム
Pepperl+Fuchs社の「Bebco EPS®」パージ・加圧システムは、プロセスオートメーション業界では広く知られた製品です。当社は「Purging Technology®」のリーダーとして、驚くほど使いやすく、ほぼあらゆる用途に容易に対応できる革新的なソリューションを製造しています。

ネットワーク技術
ガラス繊維強化ポリエステルまたはステンレス鋼製のスプライスボックスは、光ファイバーケーブルの接続を安全に行うことを可能にし、一方、従来の産業用ワイヤレスアクセスポイント向けのソリューションは、危険区域におけるワイヤレスネットワークの運用を支える基盤となっています。

端子箱および分岐箱
Pepperl+Fuchs社の端子箱および分岐箱は、爆発の危険がある過酷な環境において、信号および電力配線ネットワークを保護するように設計されています。

コントロール ユニットおよび制御ステーション
過酷な環境や爆発の危険がある環境における電気回路や機械の操作および監視のため、汎用性の高い制御ステーションやコントロール ユニットには、さまざまな操作要素を装備することができます。

制御・分配パネル
制御・分配パネルには、生産プロセスのプロセスオートメーションに必要なあらゆる種類の電気機器やモジュールを搭載することができます。各ソリューションは、特定の用途の要件にぴったり合うよう、きめ細かくカスタマイズされています。

信号装置、安全スイッチ、およびスイッチ・ディスコネクタ
危険区域向け製品およびソリューションの世界的なリーダーとして、Pepperl+Fuchsは、高性能な信号伝達製品、安全スイッチ、およびスイッチ・ディスコネクタの包括的な製品ラインナップを提供しています。

エンクロージャーおよびケーブルグランド
当社のエンクロージャーシリーズは、危険区域向けの制御・配電ソリューションの設計における基盤となっています。これらに加え、さまざまなケーブルタイプに対応した幅広いケーブルグランドのラインナップもご用意しております。
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!