国を選択してください

グローバルサイトへ

コントロール ユニットおよび制御ステーション

コントロール ユニットおよび制御ステーションの製品ファミリー画像

化学プラント、製油所、海洋施設などの危険な産業環境においては、プロセスを安全かつ直感的に制御することが不可欠です。Pepperl+Fuchs社は、爆発の恐れがある雰囲気での使用に特化した、Ex認証を取得した制御ステーションおよびコントロール ユニットを幅広く提供しています。これらの堅牢なソリューションにより、ゾーン1、ゾーン2、ゾーン21、ゾーン22、あるいはクラスIおよびクラスII、ディビジョン1またはディビジョン2の環境において、正確な手動操作と制御が可能となります。

各制御ステーションおよびコントロール ユニットは、危険区域で一般的に見られる過酷な条件に耐えられるよう設計されています。筐体は、ガラス繊維強化ポリエステル(GRP)、ステンレス鋼、ポリアミドなど、さまざまな素材から選択可能であり、過酷な環境下でも耐久性と長い耐用年数を確保しています。 Ex d(防爆型)やEx e(安全増強型)などの保護種を備え、これらのソリューションはATEX、IECEx、NECなどの国際規格に準拠しています。すべてのコンポーネントは、高い機械的強度と耐薬品性を備え、過酷な温度や気象条件下でも信頼性の高い動作が得られるよう設計されています。

Pepperl+Fuchs社のコントロール ユニットおよび制御ステーションの主な利点の一つは、そのモジュール式で構成自由度の高い設計にあります。押しボタン、接点ブロック、ロータリースイッチ、キー式制御スイッチなど、幅広い操作要素を、用途の要件にぴったり合うよう、無数の組み合わせで組み合わせることができます。

単純な起動・停止機能、緊急停止、あるいはより複雑な制御ロジックが必要である場合でも、これらのソリューションは、防爆性能を損なうことなく柔軟性を提供します。

制御ステーション(Ex d)の製品ファミリー画像

制御ステーション(Ex d)

保護等級がEx dbおよびEx tbの制御盤です。筐体はアルミニウムとステンレス鋼で構成されています。

Ex e制御ステーションの製品ファミリー画像

制御ステーション(Ex e)

保護等級がEx db eb、Ex ib、およびEx tbの制御盤です。筐体材質には、GRPおよびステンレス鋼がご用意されています。

コントロール ユニットの製品ファミリー画像

制御ユニット(Ex e)

保護等級がEx db eb、Ex ib、およびEx tbのコントロール ユニットです。筐体はポリアミドまたはステンレス鋼で製造されています。独立型筐体を備えたモデルに加え、パネル取り付け用のモデルもご用意しております。

言語
  • 英語
  • ドイツ語
言語
パンフレットと概要
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
パンフレットと概要Linecard - Electrical Explosion Protection Equipment for Process Automationファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
491 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
パンフレットと概要Brochure Solution Spotlightファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
1 MB
言語
英語
ダウンロード

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!