国を選択してください
制御ユニット(Ex e)

LRPシリーズ:ポリアミド製コントロール ユニット(Ex db eb、Ex ib、Ex tb)ゾーン1、ゾーン2、ゾーン21、ゾーン22での設置
LRPシリーズは、爆発危険区域への設置を目的として、耐久性に優れながらも軽量なポリアミド製で製造されたEx e認定の制御ユニット(Ex e)で構成されています。これらの装置の最大の特徴は、個別のスイッチングおよび制御ソリューションを構成するための極めて高い柔軟性にあります。この目的のために、Pepperl+Fuchs社は5種類のエンクロージャバリエーションをご用意しており、それぞれにPepperl+Fuchs社の幅広い製品ラインナップから、さまざまな操作要素を取り付けることが可能です。 大型の筐体バージョンでは、設置時にフル拡張状態で最大5つの標準操作要素を搭載可能です。これは、市場でも類を見ない高い機能性を備えています。LRPシリーズの制御ステーションは、–40~55 °Cの温度範囲で動作可能です。

LRSシリーズ:ステンレス製のコントロール ユニット(Ex db eb、Ex ib、Ex tb)ゾーン1、ゾーン2、ゾーン21、ゾーン22での設置
LRSシリーズの汎用性の高いEx e制御ユニットは、あらかじめ設定済みの既製品としてご提供できるほか、多種多様な操作要素、ケーブルグランド、付属品を用いて柔軟にカスタマイズすることも可能です。包括的な制御機能により、各制御ユニットをあらゆる用途の要件に正確に合わせて構成し、スペース効率を最適化することができます。 筐体は、優れた変色防止性と耐食性を備えた、ブラスト仕上げのAISI 316Lステンレス鋼で製造されています。ステンレス鋼A4(V4A)製の固定具など、耐久性に優れた高品質な素材と部品を採用しているため、過酷な環境条件下や–40~55 °Cの温度範囲内でも、コントロール ユニットをご使用いただけます。
言語
- 英語
- ドイツ語
パンフレットと概要 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| パンフレットと概要Product Overview - Electrical Explosion Protection Equipment | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 2 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Information - The LRP Series of Modern and Durable Polyamide Control Units | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 452 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!