国を選択してください
LRP*.* Control Unit (Ex e)
Ex control unit, polyamide, with type of protection Ex e
主なメリットの概要
- Polyamide (PA) enclosure
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex db eb, Ex ib and Ex tb certified
- Up to 5 operators per enclosure
- Customizable configuration of operators, contact modules and cable entries as per specification
- Wide range of labels and accessories available
- 5 enclosure size options
- Degree of protection IP66
- Installation in portrait, landscape on request
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE