水素製造
地球上では、水素は他の元素と結合した形でのみ存在します。最もよく知られ、最も一般的な化合物の一つは、水という形で酸素と結合したものです。グリーン水素を製造するためには、再生可能エネルギー由来の電力を用いた電解プロセスにより、水を水素分子と酸素分子に分解します。この処理には、例えばプロトン交換膜(PEM)が用いられます。 これらは、いわゆるPEMセル内に配置されており、PEMセルは複数の層で構成されています。陰極と陽極が膜を挟み込み、それぞれに触媒層が設けられています。これらの層が一体となって、膜電極アセンブリ(MEA)を形成します。さらに、両側のガス拡散層と2枚のバイポーラプレート(BPP)とを組み合わせることで、PEM電解セルが構成されます。水素の工業生産において可能な限り高い収率を達成するため、ここではこのようなセルが複数積み重ねられています。


PEMセルおよびPEMスタックの自動生産
PEMスタックの各層の組み立ては、これまで主に手作業で行われており、時間がかかります。大量生産を効率的かつ経済的に行うためには、スタック製造のさらなる自動化が求められています。例えば、ロボットアームを用いてPEM電解セルの各層を積み重ね、MEAとBPPを交互に重ねていくことが可能です。この工程でミスが発生しないよう、Pepperl+Fuchsのさまざまな製品が、自動化生産の支援に適しています。
IO-Link による通信
Pepperl+Fuchs社の自動PEMスタック生産向け革新的なセンサーは、標準化されたIO-Linkインターフェースを備えています。これにより、ユーザーは設定の作成や変更だけでなく、ステータスデータの取得も行うことができます。関連するIO-Link マスタは、このデータをOPC UAを介して上位システムに送信するため、例えば分析やシミュレーションなどに活用することが可能です。したがって、これらのセンサーは、インダストリー4.0の観点から見た現代の生産におけるあらゆる要件を満たしています。
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!