国を選択してください

グローバルサイトへ

マテリアルハンドリングを行うロボットを描いたIIoTのキービジュアル
IIoT革命への参画 インダストリー4.0のアプリケーションに向けた高度な技術とソリューション

IIoT革命への参画

産業用IoT(IIoT)は、現場レベルから得られる可能な限り包括的なセンサー情報によってその真価を発揮します。工場およびプロセスオートメーション分野のスペシャリストでありパイオニアであるPepperl+Fuchsは、お客様の機械やプラントから得られる貴重な情報を、多種多様なソフトウェアシステムへとシームレスに転送するためのエンドツーエンドのソリューションを提供しています。状態、位置、稼働状況データの可能性を活用し、プロセスを最適化して、リソースを節約しましょう。このウェブサイトでは、当社と協力してこれを実現する方法をご紹介しています。

ぜひ詳細をご確認いただき、インダストリー4.0のアプリケーション実現については、お気軽に当社までお問い合わせください。当社の専門家が、皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております!

IIoTスタータキット工場の現場センサーをクラウドに接続する

IIoTスタータキット

Pepperl+Fuchs社のIIoTスタータキットと使いやすいIO-Link マスタを活用すれば、センサーデータの簡単な可視化と分析が可能になります。IO-Linkのメリットをご確認いただき、IO-Linkセンサーデータをインダストリー4.0アプリケーションにシームレスに統合する体験をぜひお楽しみください。

このキットには、とりわけ以下のものが含まれています:

  • IO-Link マスタ、(3)個のIO-Linkセンサー、イーサネットスイッチ、電源、RFIDタグ、および運用開始に必要なすべての配線
  • IO-Link マスタとIO-Linkデバイスを接続するためのクイックスタートガイド
  • AWS、PTC、AVEVAなど、さまざまなプラットフォーム向けのソフトウェア連携

OPC UA または MQTT を通じてソフトウェアのダッシュボードを接続し、リアルタイムデータを簡単に分析できるようにして、今すぐプラントのデジタルトランスフォーメーションを始めましょう!

デジタルツイン・スターターキットAIを活用した資産監視のためのソリューション

動画サムネイル デジタルツイン スターターキット

「デジタルツイン・スターターキット」は、機械の稼働率向上を目的とした、汎用性が高く、拡張性に優れたプラグアンドプレイ型のシステムソリューションです。本ソリューションは、Pepperl+Fuchs社のセンサー技術およびインフラコンポーネントと、Bosch Digital Twin Industries社のクラウドデータ分析機能を組み合わせたものです。リアルタイムのシステム監視を行う人工知能(AI)および機械学習(ML)アルゴリズムにより、データに基づいた高度な予知保全戦略を実現します。

キットの内容は以下の通りです:

  • VIM3シリーズ振動センサ
  • ICE2/ICE3 IO-Link マスタ
  • MQTTを介したクラウド接続用のエッジゲートウェイとして使用されるBTC22組み込みPC

複数のシナリオシミュレーションによる最大限の透明性と、異常の早期検知、さらには必要な対応策の提案まで、そのメリットをぜひご活用ください!

成功への4つのステップ

  • 1. システム設計

    産業オートメーション分野のパイオニアとして、当社はインダストリー4.0のトポロジー設計において豊富な経験を有しております。ハイブリッド型であれ、完全なIIoTシステムであれ、当社の専門知識をご活用いただき、お客様の機械やプラントから得られるあらゆる情報を最大限に活用してください。

  • 2. 技術

    IO-LinkからRFID、REST API、MQTT、OPC UAに至るまで、技術の多様性こそが、インダストリー4.0環境における多種多様なアプリケーション要件を解決するための鍵となります。当社が熟知している技術やプロトコルの概要をご覧ください。

  • 3. 構成要素

    センサーは、機械やプラントの「目」と「耳」です。多種多様な動作原理に基づいた革新的なIoTセンサーと、関連するインフラコンポーネントをシームレスに組み合わせることで、お客様の機械からクラウドへの継続的な情報の流れを実現します。当社の製品ラインナップの中から、代表的な製品をいくつかご紹介いたします。

  • 4. 統合

    お客様のアプリケーションの統合に関しては、弊社がしっかりとサポートいたします。IIoTアプリケーションの開発を専門とする自社子会社「Neoception」に加え、IT業界の著名な企業数社とも提携しております。弊社が成功裏に実現したプロジェクトの事例をぜひご覧ください。

1. システム設計

IIoTのトポロジー

プラント、製品、システムは、ますますネットワーク化が進んでいます。これに伴い、マシン・トゥ・マシン(M2M)通信の標準化に向けた大きな取り組みが進められています。OPC UA、MQTT、REST APIといったIIoTプロトコルにより、この種の通信が可能になるだけでなく、PLCとクラウドで構成されるハイブリッドシステムの実装も可能になります。

本セクションでは、さまざまなIIoTアプリケーションを紹介し、制御ベースのアプリケーションから、上位のPLCを必要としない ハイブリッド型または完全なIIoTアプリケーションへの移行をどのように成功させることができるかをご説明します。

2. 技術

私たちの周りでは、「インダストリー4.0」、「IIoT」、「スマートファクトリー」、「スマートデバイス」といった流行語が至る所で耳にされます。この新しい技術時代の核心となる概念は、あらゆるデバイスが相互に接続されることです。つまり、デバイスはベンダーに依存せず、標準化され、拡張性があり、ITおよびOTに対応し、相互運用性が高く、かつ安全な方法で通信できる必要があります。これは、OPC UA、MQTT、REST APIといったスマートなIIoT通信プロトコルを活用して初めて実現可能です。

本ホワイトペーパーでは、普及が進み、IIoTやインダストリー4.0の実現を可能にするものと見なされている、さまざまなTCPベースの通信プロトコルを比較しています。

3. 構成要素

RocketLinxのマネージドイーサネットスイッチおよび非管理型イーサネットスイッチ

RocketLinx® マネージドイーサネットスイッチおよび非管理型イーサネットスイッチ

RocketLinxシリーズのイーサネットスイッチは、広範囲な動作温度、堅牢な筐体、高性能な通信、および信頼性の高いデータ転送が求められるミッションクリティカルな環境向けに設計されています。銅線およびSFPファイバーポート、ファストイーサネットおよびギガビット対応、アラームリレー、冗長電源入力を備えた、さまざまなマネージドイーサネットスイッチおよび非管理型イーサネットスイッチをご用意しており、最も厳しい要件を持つアプリケーションのニーズにも対応いたします。

UHF RFID 読み取り・書き込みヘッド

産業用イーサネットインターフェースおよびREST APIを内蔵したUHF読み取り/書き込みヘッド

産業用イーサネットインターフェースとREST APIを統合した新型UHF RFID読み取り/書き込みヘッド「IUT-F190-B40」は、中距離の検出範囲に対応しており、OTおよびITシステムへ迅速かつ容易に統合できるよう設計されています。生産管理・監視、追跡・トレーサビリティ用途、およびファクトリーオートメーションにおけるその他のインダストリー4.0アプリケーション向けの、この魅力的なソリューションについてぜひご覧ください。

Tab-Ex 05 錠剤

Tab-Ex® 05 Androidタブレット

Tab-Ex® 05は、最新のSamsung Galaxy Tab Active5をベースにした高性能タブレットシリーズです。Tab-Exシリーズの最新モデルとして、SamsungのWireless DeXモードに対応しており、より大きな画面と組み合わせてタブレットをご利用いただけます。少なくとも2032年まで定期的なアップデートが提供され、Android Enterprise Recommended認証に基づくセキュリティパッチも適用されるため、Tab-Ex 05は業界最高水準の要件を満たしています。

AWSパートナー認定 IO-Link マスタ

ICE2およびICE3シリーズのIO-Link マスタ

製造工場において、センサーからクラウドアプリケーションへプロセスデータやステータスデータを送信することは、IIoTおよびインダストリー4.0の原則における重要な要件の一つです。ICE2およびICE3 IO-Link マスタが「AWS Partner Devices」として正式に認定されたことを受け、Pepperl+Fuchsは、AWSエコシステムをご利用のお客様に、予知保全や状態監視アプリケーション向けの幅広いセンサー製品群へのアクセスを提供しています。

これらのフィールドバスモジュールは、決定論的に動作する産業用コントローラへの接続のためのリアルタイムフィールドバスプロトコル(Ethernet/IP または PROFINET)に対応しているだけでなく、完全にWebベースの設定コンセプトや、OPC UA、MQTT、REST API による通信機能も備えています。これにより、フィールドバスシステムやPLCプログラミングの知識がないユーザーでも、スタンドアロンアプリケーションを迅速かつ容易に実装することが可能になります。

マルチリンク技術のおかげで、PLCが時間的制約のあるプロセスを実行し、集約されたステータスデータをOPC UAやMQTTを介して、AWS上でホストされているシステム(GE DigitalやSyntaxなど)へ並行して送信する、ハイブリッドなアプローチを実現できます。

4. 統合

パートナーシップ

当社の専用製品を用いてインダストリー4.0技術を実装するアプリケーションにおいて、ITとOTの融合が実現します。標準化されたプロトコルやインターフェースへの対応、および組み込みのソフトウェアコネクタにより、既存のITインフラやプラットフォームへのシームレスな統合が可能となります。当社のITパートナーが提供するソフトウェアベースのサービスは、お客様にさらなる付加価値をもたらします。

当社が提携しているIIoTベンダー

  • Amazon Web Services
  • AVEVA
  • ボッシュ・コネクテッド・インダストリー
  • Cumulocity
  • GE Digital
  • ネオセプション
  • PTC
  • SAP
  • 構文

当社のインダストリー4.0プロジェクトの一部に関する洞察

プロジェクトは一つとして同じものはありません。しかし、一貫して変わらないのは、自動化に対する私たちの情熱と、お客様に卓越した付加価値を備えたターンキーソリューションを提供するという目標です。ここでは、成功裏に導入・統合された「インダストリー4.0」プロジェクトの事例をいくつかご紹介いたします。

ダウンロード

お問い合わせ

Pepperl+FuchsのIIoTソリューションについてご質問はございますか? さらに詳しい情報をご希望ですか? 喜んでお手伝いさせていただきます! お問い合わせフォームにご記入の上、メッセージをお送りください。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!