ハイブリッド型とフルIIoTソリューションの比較
ICE2およびICE3シリーズのIO-Link マスタは、ハイブリッドおよびフルIoTアプリケーションの基盤となります。産業用通信の専門家であるルーカス・ポゴダ氏が、さまざまな事例を用いて、ハイブリッドおよびフルIIoTソリューションの違いと機能について解説します。さらに、Pepperl+Fuchs社のIO-Link マスタが果たす役割についても説明します。
産業用IoT(IIoT)は、現場レベルから得られる可能な限り包括的なセンサー情報によってその真価を発揮します。工場およびプロセスオートメーション分野のスペシャリストでありパイオニアであるPepperl+Fuchsは、お客様の機械やプラントから得られる貴重な情報を、多種多様なソフトウェアシステムへとシームレスに転送するためのエンドツーエンドのソリューションを提供しています。状態、位置、稼働状況データの可能性を活用し、プロセスを最適化して、リソースを節約しましょう。このウェブサイトでは、当社と協力してこれを実現する方法をご紹介しています。
ぜひ詳細をご確認いただき、インダストリー4.0のアプリケーション実現については、お気軽に当社までお問い合わせください。当社の専門家が、皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております!
1. システム設計
産業オートメーション分野のパイオニアとして、当社はインダストリー4.0のトポロジー設計において豊富な経験を有しております。ハイブリッド型であれ、完全なIIoTシステムであれ、当社の専門知識をご活用いただき、お客様の機械やプラントから得られるあらゆる情報を最大限に活用してください。
2. 技術
IO-LinkからRFID、REST API、MQTT、OPC UAに至るまで、技術の多様性こそが、インダストリー4.0環境における多種多様なアプリケーション要件を解決するための鍵となります。当社が熟知している技術やプロトコルの概要をご覧ください。
3. 構成要素
センサーは、機械やプラントの「目」と「耳」です。多種多様な動作原理に基づいた革新的なIoTセンサーと、関連するインフラコンポーネントをシームレスに組み合わせることで、お客様の機械からクラウドへの継続的な情報の流れを実現します。当社の製品ラインナップの中から、代表的な製品をいくつかご紹介いたします。
4. 統合
お客様のアプリケーションの統合に関しては、弊社がしっかりとサポートいたします。IIoTアプリケーションの開発を専門とする自社子会社「Neoception」に加え、IT業界の著名な企業数社とも提携しております。弊社が成功裏に実現したプロジェクトの事例をぜひご覧ください。
私たちの周りでは、「インダストリー4.0」、「IIoT」、「スマートファクトリー」、「スマートデバイス」といった流行語が至る所で耳にされます。この新しい技術時代の核心となる概念は、あらゆるデバイスが相互に接続されることです。つまり、デバイスはベンダーに依存せず、標準化され、拡張性があり、ITおよびOTに対応し、相互運用性が高く、かつ安全な方法で通信できる必要があります。これは、OPC UA、MQTT、REST APIといったスマートなIIoT通信プロトコルを活用して初めて実現可能です。
本ホワイトペーパーでは、普及が進み、IIoTやインダストリー4.0の実現を可能にするものと見なされている、さまざまなTCPベースの通信プロトコルを比較しています。

当社の専用製品を用いてインダストリー4.0技術を実装するアプリケーションにおいて、ITとOTの融合が実現します。標準化されたプロトコルやインターフェースへの対応、および組み込みのソフトウェアコネクタにより、既存のITインフラやプラットフォームへのシームレスな統合が可能となります。当社のITパートナーが提供するソフトウェアベースのサービスは、お客様にさらなる付加価値をもたらします。
Pepperl+FuchsのIIoTソリューションについてご質問はございますか? さらに詳しい情報をご希望ですか? 喜んでお手伝いさせていただきます! お問い合わせフォームにご記入の上、メッセージをお送りください。
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!