国を選択してください

グローバルサイトへ

トレンド

現在と未来のための自動化ソリューション:スマートで持続可能な未来に向けて

Pepperl+Fuchsは、幅広い業界知識と革新的な技術力を活かし、オートメーション技術の新たな基準を打ち立て続けています。当社は、数十年にわたる経験と、未来の技術への明確な焦点を融合させ、今日の要件を満たすだけでなく、将来を見据えたソリューションをご提供いたします。Pepperl+Fuchsは、資源を節約し、持続可能な未来を実現するため、明日のオートメーションの世界を形作っています。

IO-Link Safetyのロゴ

IO-Link Safety:機能安全と標準オートメーションをつなぐ架け橋

これまで別物と見なされてきたものが、今や一体となりつつあります。新しい「IO-Link Safety」規格は、機能安全と標準的なオートメーションの間の隔たりを埋めます。「IO-Link Safety」と「IO-Link」の組み合わせにより、フィールドレベルに至るまで、共通かつ一貫した通信基盤が提供されるようになりました。これにより、システムの不連続性が解消され、複雑さが軽減されるとともに、安全関連のセンサー技術やアクチュエータを、単一のアーキテクチャ内で標準コンポーネントとシームレスに統合することが可能になります。

水のらせんをモチーフにした水素のキービジュアル、Pepperl+Fuchs

エネルギー、産業、そして交通の未来を担う水素

エネルギー転換は、水素技術の開発を絶えず推進しています。この分野において、危険区域向けの製品やソリューションは決定的な役割を果たしています。Pepperl+Fuchsは、水素の製造、貯蔵、輸送を行うプラントの安全な稼働を確保するための最適なコンポーネントを提供しています。

ロボットとデジタル通信を導入した太陽光発電製造工場の様子が明らかになりました

産業用IoT:Pepperl+Fuchs社のIIoTソリューション

IIoTは、機械やシステム間の通信方法をすでに大きく変革しています。Pepperl+Fuchsは、スマートセンサーをネットワーク化されたシステムに統合する上で、信頼できるパートナーです。IO-Link対応センサーやエッジゲートウェイなどのソリューションにより、シームレスなデータ伝送が可能となり、お客様のアプリケーションにおけるデジタルトランスフォーメーションやプロセス最適化に向けた新たな可能性を切り拓きます。

デジタルデータ転送機能を備えた製造プロセスプラント

イーサネット-APL――プロセス産業の現場にもデジタル化が浸透

Pepperl+Fuchsは、市場初のEthernet-APL レール フィールド スイッチを発売し、Ethernet-APL技術を市場で確立させました。プロセス産業向けのこの2線式イーサネットは、最大1000メートルのケーブル配線、10 Mbit/sでの大容量データの高速かつデジタルな通信、および本質安全防爆アプリケーションを実現します。Ethernet-APLのメリットや、プラントの近代化・デジタル化を効率的に進める方法について、ぜひ詳しくご覧ください!

Manufacturing-Xのロゴ

Manufacturing-X

Manufacturing-Xは、ドイツの「インダストリー4.0」プラットフォームによる取り組みであり、産業界向けに自律的で標準化されたデータ空間を構築することを目的としています。その目標は、バリューチェーン全体にわたる企業を結びつけ、安全かつ透明性が高く、相互運用可能な形でデータの交換が行えるようにすることです。これにより、効率性、回復力、持続可能性が強化され、データに基づく新たなビジネスモデルの実現が期待されています。

Pepperl+Fuchsは、Manufacturing-Xに積極的に参画し、オートメーション技術に関する専門知識を提供しています。その主な構成要素としては、製品やプロセスのデジタルツインを標準化する「Asset Administration Shell(AAS)」や「RAMI 4.0リファレンスアーキテクチャモデル」などが挙げられます。

ctrlX OSのロゴ

ctrlX AUTOMATION—一歩先を行く

ctrlX AUTOMATIONにより、ボッシュ・レックスロートは、機械制御、IT、IoTの間の壁を取り払います。オープンでリアルタイム対応のオペレーティングシステムであるLinuxは、複雑さとエンジニアリングコストを削減します。長年のパートナーであるPepperl+Fuchsは、オートメーションに関する専門知識を提供し、ctrlX OS向けの製品やソリューションを通じて、このオープンアーキテクチャのコンセプトを支援しています。両社の緊密な協力関係は、パートナーシップがいかにオープンスタンダードを強化し、未来志向のオートメーションへの道を開くかを示しています。

omloxのロゴ

omlox—資産追跡の標準規格

Omloxは、主要なOTおよびIT企業によって開発された、産業用リアルタイム位置情報サービス向けのオープンで相互運用可能な標準規格です。注文、貨物、車両、工具のリアルタイム追跡や、AGVやドローンの安全なナビゲーションを通じて、スマートファクトリーにおける完全自動化されたプロセスを実現します。 UWB、Wi-Fi、GPS、ブルートゥース®、無線周波数識別(RFID)、5Gなどの相互運用可能な技術を活用し、omloxは、高精度、屋内・屋外での追跡、レトロフィットソリューション、そして低い導入コストを特徴とする、正確で費用対効果が高く、容易に統合可能なプラグアンドプレイソリューションを提供します。Pepperl+Fuchsがomlox規格にどのような技術を提供しているか、ぜひご確認ください。

認定されたモバイル端末を使用してデジタル通信を行う、ネットワークに接続された従業員の様子

コネクテッド・ワーカー

「コネクテッド・ワーカー」は、プロセス産業の未来を体現しています。デジタル化、ネットワーク化、そしてセキュリティの確保が特徴です。認証済みの端末機器とスマートなソフトウェアにより、従業員は遠隔地や過酷な環境、爆発の危険がある場所においても、いつでもリアルタイムのデータ、通信チャネル、デジタル作業指示にアクセスできます。その結果、安全性の最大化、効率の向上、操作の利便性、そしてプロセスの最適化が実現します。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!