国を選択してください

グローバルサイトへ

生産現場にいる女性で、顔に彼女の考えを表す文字が表示されています
カスタマイズされたセンサーおよびシステム
本番環境にいる男性が、自分の考えを表すテキストを目の前に掲げている様子
カスタマイズされたセンサーおよびシステム
倉庫の中にいる男性で、顔に自分の考えを表す文字が表示されています
カスタマイズされたセンサーおよびシステム
生産現場でロボットアームの隣に立つ男性。顔には、その男性の思考を表す文字が表示されています。
カスタマイズされたセンサーおよびシステム
生産現場にいる女性で、顔に自分の考えを表す文字が表示されています
カスタマイズされたセンサーおよびシステム
1/5

お客様一人ひとりに合わせたソリューション

シームレスに統合可能

Pepperl+Fuchsは、多岐にわたる産業分野向けに、幅広い産業用センサーおよび通信技術の製品ラインナップを提供しております。しかし、標準製品では、アプリケーションの特定のニーズに必ずしも対応できるとは限りません。そのため、Pepperl+Fuchsでは、カスタマイズされたセンサーやシステムをご提供しております。お客様の具体的なアプリケーションの要件に応じて、既存製品の微調整から、特別に開発されたセンサー、さらには統合を含むセンサーシステム全体の開発に至るまで、幅広く対応いたします。 調整や特注開発の規模の大小にかかわらず、当社のソリューションは常に、お客様との個別のコンサルティングと定期的なコミュニケーションに基づいています。お客様のアプリケーションに対する理解と、当社のオートメーションに関する専門知識こそが、お客様に最適なソリューションの基盤となります。

見どころ

  • 専門的なアドバイスを提供し、最適なセンシングソリューションを提案いたします

  • ケーブルの長さのカスタマイズから新製品の開発に至るまで、お客様ごとに最適なソリューションをご提供いたします

  • プロセスの最適化を実現するシームレスなシステム統合

  • 妥協のない、最適な解決策

お客様のニーズに合わせて

お客様の具体的な用途のニーズに応じて、Pepperl+Fuchsが提供する個別のソリューションは、わずかな調整や特別に開発された製品から、統合や認証を含む包括的なパッケージまで多岐にわたります。調整やカスタム開発の複雑さにかかわらず、当社のソリューションは常に、お客様一人ひとりに合わせたコンサルティングと、お客様との継続的なコミュニケーションに基づいています。

可能性を探ってみましょう!

近接スイッチには、幅広いカスタマイズオプションが用意されています。これには、センサー素子や筐体の設計から、システムコンポーネントや特定の認証に至るまでが含まれます。もちろん、その他の産業用センサーについても、さまざまなカスタマイズオプションをご用意しております。お客様それぞれのニーズに合わせたソリューションをお探しの方は、ぜひ弊社までお問い合わせください。

カスタマイズされたテクノロジーのアイコン

近接スイッチには、お客様独自のセンサーの基盤となるさまざまな技術があります。利用可能な選択肢の中から、さまざまな種類のセンサーをお選びいただけます。 誘導型センサーは、金属製の物体を直接接触することなく検知します。静電容量式センサーは、静電容量の変化を検知することで、金属および非金属の両方の素材を感知します。また、磁界センサーは磁場の存在に反応します。さらに、センサー素子の数はお客様のニーズに合わせて調整可能です。この柔軟性により、センサーはお客様の具体的な用途要件やご希望に完全に合致したものとなります。

カスタマイズされた住宅建材のアイコン

Pepperl+Fuchsの近接スイッチのハウジング設計は、お客様のニーズに合わせて容易に調整可能です。円筒形や立方体形状から、スロット型、リング型、さらにはダブル型まで、さまざまなデザインをご用意しております。これらの設計オプションがお客様の用途に合わない場合でも、お客様専用のハウジング設計を個別に作成することも可能です。 さまざまな環境条件や用途の要件に対応するため、カスタマイズされた近接スイッチには、プラスチック、金属、ステンレス鋼など、各種ハウジング材質からお選びいただけます。また、さまざまな特殊コーティングも可能です。

信号と評価用電子回路が調整された、カスタマイズされたセンサーのアイコン

Pepperl+Fuchsのカスタム近接スイッチをご採用いただければ、お客様の個別の用途に合わせて調整可能な専用の評価用電子機器の恩恵を受けることができます。さらに、スイッチング信号、アナログ信号、IO-Link信号、CAN信号など、多様な信号タイプをご用意しております。また、お客様のシステムの機能をさらに強化し、近接検知のニーズを効果的に満たすためのカスタマイズされた信号も提供可能です。

カスタマイズされたケーブル機能のアイコン

センサーの性能は、その接続技術によって決まります。そのため、弊社ではお客様の具体的な用途に合わせてカスタマイズされたケーブルやコネクタをご用意しております。固定式ケーブルやオスコネクタから、ケーブル端が開放されたタイプ、DTオスコネクタやAMPオスコネクタに至るまで、お客様の個別のセンサーソリューションを接続するための多彩なオプションをご用意しております。また、耐溶接性や耐熱性を備えたケーブルなどの特殊設計や、お客様のご要望に合わせたケーブル長もご用意しており、お客様の正確な要件にお応えいたします。

カスタマイズされたシステムコンポーネント用のアイコン

Pepperl+Fuchsでは、お客様専用のセンサーに加え、さまざまなカスタマイズされたシステムコンポーネントもご提供しております。ワイヤレスソリューション、特定のソフトウェア、ERPとの連携、あるいは外部コントロール ユニットや表示ユニットなど、どのようなご要望であっても、当社の専門家がお客様に最適なソリューションを喜んで設計いたします。

環境要因に応じたカスタマイズや調整のためのアイコン

用途によっては、センサーは多種多様な周囲環境にさらされることがあります。当社が提供するカスタマイズセンサーの柔軟性を確保するため、ソリューションの開発にあたっては、幅広い環境要因を考慮しております。これらの考慮事項には、危険区域、強い電磁干渉、衝撃や振動、圧力、周囲温度、化学物質、および必要な保護等級(IP)に関連する条件が含まれます。さらに、ご要望に応じて、お客様専用のラベル表示もご用意しております。 世界各国の規格および業界固有の認証・認可を取得可能です。

モントラテックのシャトルシステムにおけるセンサーソリューションについて話し合う2人の人物

顧客がパートナーになる時

モジュラー式シャトル搬送システムのメーカーであるmontratec社と緊密に連携し、Pepperl+Fuchs社は、新世代シャトルの基盤となるカスタムセンサーソリューションを開発しました。測定用電子回路を全面的に再設計したことで、新シャトルの視野が拡大され、直線ルートでもカーブでも、前方のシャトルや障害物を確実に検知できるようになりました。

お問い合わせ

ご質問がございましたら、またはお客様の用途に合わせた個別のソリューションをご希望の場合は、ぜひ弊社までご連絡ください。ご連絡を心よりお待ちしております。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!