国を選択してください

グローバルサイトへ

IO-Link—インテリジェント通信技術

IO-Linkのキービジュアル

センサーやアクチュエータは急速に進化しています。これらはもはや、標準的なバイナリやアナログインターフェースを介してデータを転送するだけにとどまらず、マイクロプロセッサが組み込まれることで、ますますインテリジェントになってきています。これらは、実際のセンサー機能を超えた、さらなるデバイスの知能化に向けた基盤を築いています。IO-Linkセンサーは、測定値やスイッチング信号の転送に加え、パラメータを保存したり、信号品質やデバイス状態などの補足情報を提供したりすることができます。

稼働中にパラメータ設定を変更できる機能により、システムの柔軟性が大幅に向上し、ロットサイズ1での生産も経済的に実現可能となります。

IO-Linkは、センサーやアクチュエータ向けの、世界的に標準化されたメーカー非依存の通信技術です。IEC 61131-9規格に準拠しており、市場に出回っているあらゆるフィールドバスと互換性があります。 最もシンプルなセンサーやアクチュエータであっても、標準的な非シールド3芯ケーブルを介して、プラント構造全体にわたってスイッチング信号、識別情報、および診断データを提供することができます。これにより、制御システムと最下位のセンサー/アクチュエータレベルとの間で、一貫性のある 双方向通信が実現されます。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!