国を選択してください
設置、試運転、およびパラメーター化

PACTware を使用した IO-Link デバイスのオフラインパラメーター化
IODDインタープリタを搭載した、メーカーやフィールドバスに依存しない操作ソフトウェア「PACTware」を使用すれば、デスクから直接、IO-Linkセンサーのパラメーター化やデータ解析を簡単に行うことができます。広く普及しているIODDに加え、Pepperl+Fuchsの多数のIO-Linkセンサー向けに、デバイス固有のDTM(デバイスタイプマネージャー)も用意されています。これらにより、グラフィカルユーザーインターフェースを介してセンサーを便利に操作することが可能です。
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!