国を選択してください
IO-Linkハブ

複数のポートを備えた IO-Link マスタは、1つの産業用イーサネットブロックに複数のデバイスを接続する用途でよく使用されます。ユーザーが汎用的なディスクリートセンサーをインテリジェントネットワークに統合したい場合は、いわゆる I/O ハブを利用することができます。
この比較的安価なソリューションにより、ユーザーは複数の標準センサーを一度にI/O ハブに接続することができます。IO-Link インターフェースが内蔵されているため、IO-Link マスタに接続することができ、IO-Link マスタのポートを1つしか占有しません。このようにして、多数のデジタルI/OをIO-Link 通信チャネルに、簡便かつ経済的に統合できると同時に、ケーブルの配線や配線ミスの可能性も低減できます。 I/O ハブのもう一つの利点は、電源と通信の両方に1本のケーブルのみで済むことです。
Pepperl+Fuchsでは、あらゆる用途の要件に対応できるよう、さまざまなサイズや筐体材質のデバイスをご用意しております。特にコンパクトなCB10筐体設計を採用したI/O ハブは、オペレーター用プッシュ ボタン ボックスやスタックライトなど、ごく限られたスペースにも組み込むことが可能です。また、過酷な産業環境での用途向けに、堅牢な密閉型金属筐体を採用し、動作温度範囲を拡張したG60A設計のデバイスもご用意しております。
詳細情報
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!