動作原理
IO-Link通信の開始
IO-Linkでは、COM1、COM2、COM3の3つの転送速度が規定されており、その範囲は4.8~38.4 kbit/sから最大230.4kbit/sまでとなっています。これは、各デバイスのデータ量に応じて、異なる転送速度が利用可能であることを意味します。現在、ほとんどのIO-Linkデバイスは、38.4 kbit/s(COM2)の転送速度で動作させることができます。
通信を確立するために、マスターはまずIO-Linkデバイスにウェイクアップイベントを送信します。デバイスはこの信号を認識し、初期メッセージを待ち受けます。その後、マスターは3つの転送速度で固定の「スタートアップ」メッセージを送信し、デバイスは自身が対応する転送速度を返信します。これにより、最低限の通信レベルが確立されます。
次のステップでは、マスターはデバイスから追加の通信パラメータを読み取り、続いてメーカーIDおよびデバイスIDを読み取ります。これにより、次のステップで必要なメッセージ形式を設定するために必要なすべての情報が、マスター側で利用可能となります。検証の一環として、各ポートのメーカーIDおよびデバイスIDに加え、対象となるデバイスの接続状況も確認することができます。
電子機器の仕様(IODD)
これらのデバイスは、通信機能を備えているため、幅広い機能と、それに関連する設定オプションやステータス情報を提供しています。IO デバイスデスクリプション (IODD) フォーマットは、操作を簡素化し、データや情報をユーザーフレンドリーな形式で表示するための標準的な記述言語として定義されました。この記述には、以下の情報が含まれています:
- 通信特性
- 対応製品バージョン
- パラメータの構造と値の範囲
- プロセスデータの構造と内容
- 想定される事象
- ユーザーインターフェースとメニュー構造の定義
- すべてのパラメータに対する多言語対応
各IO-Linkデバイスには独自のIODDがあり、これはすべてのIO-Link対応システム環境で解釈・表示が可能です。これにより、すべてのIO-Linkデバイスをシステムに依存することなく動作させることができます。
デバイスプロファイルが共通の基盤となります
エンドユーザーにとってIO-Linkデバイスの統合を可能な限り容易にするためには、制御システムがデバイスへの標準化されたプログラムアクセス機能を備えている必要があります。
この課題は、IO-Linkデバイスプロファイルの導入によって解決されました。これらのプロファイルにより、IO-Link対応デバイス内で特定のパラメータやプロセス値がどこに配置されるかが決定されます。 データ構造、データ内容、および基本的な機能は、デバイスプロファイルで規定されています。これにより、データイメージが異なることや、異なるパラメータ構造に慣れるために時間を費やすといったことは、もはや過去のものとなりました。
「スマートセンサープロファイル」とは、現在IO-Link向けに定義されているデバイスプロファイルのことです。その普及度の高さから、センサープロファイルの最新の拡張版には、メーカーに依存しない以下のセンサー分類が含まれています:
- 固定式スイッチングセンサー(FSS)
- 調整可能なスイッチングセンサー(AdSS)
- デジタル測定センサー(DMS)
スマートセンサープロファイルにより、IO-Linkデバイスのメーカーに依存しない識別、パラメーター化、および診断が可能になります。制御システムへの統合、ティーチイン、デバイスの交換も、柔軟性を損なうことなく、大幅に手間を削減できます。
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!