IO-Link 用語集
COM
:デバイスとマスターの間でIO-Link通信を介してメッセージが転送される動作モードを表し、SDCI通信モードの3つの選択肢「COM1」、「COM2」、または「COM3」のいずれかを示します。
SDCI通信モード
:基本的なIO-Link技術です。ポイント間通信を可能にするデジタルインターフェースです。
デバイスタイプ
マネージャー:FDT環境におけるデバイス用のデバイスドライバコンポーネントです。 DTMは、グラフィカルユーザーインターフェースを介してデバイスの機能を表現することができます。DTMは、FDTフレームアプリケーション(例:PACTware)またはFDTインターフェースを備えた制御システム上で動作します。
デジタル
入力:信号のレベルをデジタル的に評価し、そこからバイナリ情報を生成するデバイスのインターフェースです。
デジタル
出力:バイナリ情報から2レベルの信号を生成し、それを使って他のデバイスを制御するデバイスのインターフェースです。 例:ソレノイドバルブのような代表的なアクチュエータ。
「イベント」
は、通信に使用されるインターフェースとは独立して捉える必要があります。
IO-Linkの文脈:IO-Linkデバイスは、イベントを通じてIO-Link マスタに診断ステータスを通知することができます。イベントコードが送信され、マスタにはイベントの原因に関する詳細情報が提供されます。マスタはそれに応じてイベントを処理します。
FDT:さまざまなアプリケーションにおいて、メーカーに依存せずにデバイスタイプマネージャーを使用するための概念
です。 FDTを使用することで、異なるメーカーのフィールドデバイスをオートメーションシステムに統合することができます。FDTはMicrosoft COM/DCOM技術に基づいており、システム全体の設定や診断のために、デバイスのすべての通信機能およびアプリケーション機能にアクセスするための、メーカーに依存しない基盤を提供します。FDTの例:PACTware™。
IOデバイス
記述(IODD):IO-LinkデバイスのXMLベースの静的な機能記述ファイルです。 IODDには、デバイスのデータモデル、サポートされるバリエーション、ユーザーインターフェースの説明、およびパラメータやデータに関するテキストによる説明が含まれています。IODDは、IO-Link構成のセンサーやアクチュエータを記述する複数のファイルで構成される場合があります。IO-Link:標準のM8またはM12オスコネクタを介したデータ転送用の
入出力
接続ラインであり、フィールドレベルでのセンサーやアクチュエータのインテリジェントな通信を可能にします。
IO-Linkデバイス:IO-Link マスタとの通信において応答
を行う参加デバイスです。IO-Linkデバイスは、標準IOモードでの動作も可能であり、その場合はIEC 61131-2に準拠したデジタル入力(DI)との互換性があります。IO-Link規格IEC 61131-2を完全にサポートするIO-Link通信の構成要素です。 本デバイスにはIODDが用意されています。技術的および規格上の観点から、IO-LinkデバイスはSDCIデバイスに該当します。
IO-Link マスタ:IO-Link規格を完全にサポートし、1つ以上のIO-Linkポートを備えた、IO-Link通信の構成
要素です。アクティブな参加者として、IO-Link マスタは接続されたIO-LinkデバイスとのIO-Link通信を開始し、定期的にリクエストを実行します。 IO-Link マスタは通常、ゲートウェイを介して上位の通信システムにデータを提供するか、ゲートウェイからの要求を IO-Link 形式に変換します。
IO-Link ポート
:IO-Link デバイスを接続するための物理的な端子/コネクタ、または論理チャネルを指します。
パラメータサーバー:異なるデバイスからのパラメータセット(パラメータおよび構成データ)を保持し、コマンドに応じてそれらを配布または読み込む中核
となるエンティティです。 パラメータサーバーには、オートメーションアプリケーションを構成する各種デバイスの必要な設定のミラーイメージが格納されています。
パラメータサーバー
機能:パラメータサーバーが使用する機能およびメソッドです。この機能を使用するための前提条件として、IO-Link マスタおよびIO-Linkデバイスにおいて、IO-Link仕様V1.1が実装されている必要があります。
プロセス
データ:プロセスオートメーションに必要な、デバイスとの間で送受信されるデータです。 プロセスデータは、デバイスとコントロール ユニットの間で周期的に転送されます。一般的に、プロセスオートメーションアプリケーションの挙動は予測可能である必要があります。プロセスデータの例としては、測定値、スイッチング信号、制御信号、出力値などが挙げられます。
ポイント・ツー・ポイント
接続:2つのデータステーション間でのみ確立されるデータリンクです。
サービス
データ:マスターアプリケーションの要求に応じてデバイスから送信される周期的なデータです。 例としては、パラメータデータ、イベントデータ、診断データなどが挙げられます。
標準入出力:IEC 61131-2で定義されたデジタル入出力に準拠したIO-
Linkポートの動作モードです。この動作モードは、電源投入後、フォールバック時、または通信試行が失敗した後に確立されます。
デバイス:マスター信号から出力された信号を受信し、それに応じて反応する装置
です。 バス技術において:パッシブなバスデバイスです。
プログラマブル・ロジック・
コントローラ(PLC):機械やプラントにおけるプロセスを制御・調整するために使用されるシステムです。測定値やステータス情報は、アプリケーション固有のプログラムによって処理され、設定値や制御信号を通じて機械が制御されます。これにより、PLCは様々な環境で活用することができます。 PLCは、DCSの一部として使用することもできます。
サイクルタイム
:PLCに関して、サイクルタイムとは、入力の読み取りから出力の出力に至るまでの時間を指します。通信システムにおいて、サイクルタイムとは、すべての参加者とすべてのデータが交換され、通信プロセスが再び開始されるまでの時間を指します。
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!