技術的基盤

IO-Link通信は、3線式または4線式の非シールド標準ケーブルを介して行われ、IO-LinkデバイスとIO-Link マスタの間で最大20メートルの接続を確立することができます。IO-Link マスタは、制御盤内、あるいは現場に直接設置されます。そこから、IO-Linkデバイスとオートメーションシステムとの間の接続、すなわち通信を確立します。 1台のIO-Link マスタには、ポートと呼ばれる複数のIO-Linkチャネルが備わっており、各チャネルには一度に1台のIO-Linkデバイスを接続することができます。デバイスには、センサー、アクチュエータ、またはRFID R/W デバイスなどが含まれます。つまり、IO-Linkはバスシステムではなく、ポイント・ツー・ポイント接続であるということです。 いわゆるSIOモード(Standard Input and Outputの略)では、センサーは検出状態を0 Vおよび24 Vの信号として転送します。このマスターポートでIO-Link通信が有効になると、マスターはデバイスに接触し、IO-Link通信を確立します。その後、マスターとデバイスは、C/Q信号線を介して、信号状態の符号化されたシーケンス(符号化スイッチング)を用いて双方向通信を行います。
IO-Link マスタのポート設定(サイクリック通信)
IO-Link マスタには通常、複数のポートが搭載されています。ポート設定は、各ポートの設定を決定するために使用されます。これは通常、特定のタイプのマスタ用のポート設定ツール、または特定の制御システム用のエンジニアリングツールを使用して行われます。以下の機能の設定が可能です:
- ポートモード(IO-Link、デジタル入力、デジタル出力、無効)
- サイクルタイム(「フリーランニング」(可能な限り高速)、「固定サイクルタイム」)
- 想定されるデバイス(メーカーおよびデバイスID)
- 検証(検証なし、接続されたデバイスと想定されるデバイスの照合)
- データ保存(無効化、「復元専用」、バックアップおよび復元)
稼働中は、各ポートの現在の状態に関するデータを取得することができます。これには、現在の通信状態や接続されているデバイスのIDに加え、転送されたプロセスデータの有効性に関する情報や、すべての診断イベントに関する情報も含まれます。
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!