国を選択してください

グローバルサイトへ

ethernet-apl キービジュアル
イーサネットの高度な物理層 プロセス産業分野におけるデジタル化を成功させるための鍵

イーサネット-APL デジタル化がプロセス産業の現場にも広がっています

「イーサネット・アドバンスト・フィジカル・レイヤー」(略称:Ethernet-APL)により、Pepperl+Fuchsをはじめとする各社は、プロセスプラントのあらゆる現場にデジタル化をもたらすという重要なマイルストーンを打ち立てました。Ethernet-APLは、長距離ケーブル対応、防爆機能、相互運用性を備えており、すべての階層レベルにわたって 継続的かつ透過的な通信を実現します。

さらに詳しくお知りになりたいですか?当社のイーサネットAPLの専門家が、将来性のあるこの技術についてご説明し、今後の進め方についてご相談させていただきます。

tehernet-apl 2wire

主な特徴――なぜイーサネット-APLなのか?

  • 史上初:危険区域でも適用可能な最新のイーサネット技術

  • 最大1000 mの長いケーブル配線が可能で、通信と電源供給は同一のイーサネット2線式ケーブルを介して行われます

  • 本質安全仕様に設計:出力ポートはEx ia IICまで選択可能、バリアフリーなアクセシビリティ

  • 既存の設置やインフラを再活用することで、プラントの近代化を効率的に進めることができます

  • 10 Mbit/sの速度で、大容量のデータを高速かつ効率的に送受信する全二重通信

  • 試験および認証により、異なるメーカーの機器やシステム間の相互運用性が確保されます

イーサネット-APLのスケーラビリティ試験

イーサネット-APL:プロセス産業の未来を切り拓く

Ethernet-APLは、長距離ケーブル対応、防爆機能、相互運用性を備えており、すべての階層レベルにわたって継続的かつ透過的な通信を実現します。この技術、メリット、トポロジー、およびEthernet-APLプロジェクトに関する詳細情報をご覧ください。

ethernet-apl フィールドスイッチ IS

市場初のイーサネット-APLフィールドスイッチ

プロセスプラントにおいて、デジタルトランスフォーメーションがフィールドレベルにまで広がっています。FieldConnex®の「Ethernet-APL レール フィールド スイッチ」は、プロセスオートメーション分野において、Ethernet-APLを介してフィールドデバイスへ直接的かつ迅速に、バリアフリーでアクセスできる初のスイッチです。

イーサネット APL エンクロージャーソリューション

Ethernet-APL レール フィールド スイッチ向けの筐体ソリューション

お客様先での簡単かつ迅速な設置を実現するため、FieldConnex® Ethernet-APLスイッチには、筐体ソリューションが用意されています。 Zone 2/22 環境向けに事前設定および完全な認証済みのこれらのソリューションは、GRP製ハウジングおよび ステンレス鋼製のバージョンからお選びいただけます。どちらの筐体タイプも、非常に過酷な環境下でも信頼性の高い動作を保証します。高品質な素材は堅牢で耐久性に優れ、高温にも耐性があります。あらかじめ設計されたテンプレートに基づき、ユーザーはスプライストレイやケーブルエントリーなど、内部に設置される多くのコンポーネントを、ニーズに合わせて簡単にカスタマイズすることができます。

メリット

  • あらゆるレベルにわたる効率的なコミュニケーション

    Ethernet-APLにより、フィールドデバイスを上位システムに直接接続することが可能となり、プロセス管理レベルから企業レベルに至るまで、初めて統一された通信インフラを実現します。10 Mbit/sの通信速度により、HARTやフィールドバスなどの現行技術に比べて少なくとも300倍の速度で、膨大な量のデータを長距離にわたって伝送することができます。

  • プラントの稼働率向上

    最新のフィールドデバイスは、純粋なプロセス値に加え、貴重な追加データも提供します。Ethernet-APLを活用することで、プラントの運用担当者は、デバイスをリアルタイムで最大限に活用し、コンポーネントの状態を一元的に監視し、メンテナンスの必要性を早期に把握することができます。これにより、予期せぬダウンタイムを回避し、プラントの稼働率を大幅に向上させることができます。

  • シンプルで費用対効果の高いプラントの近代化

    Ethernet-APLは、プロセス産業で確立されたトランク・アンド・スパー方式に対応しており、EtherNet/IP、HART-IP、PROFINETなど、あらゆる産業用イーサネットプロトコルに適用可能です。これにより、既存の設置やインフラを引き続き活用でき、投資を保護できるため、計画担当者、プラント設計者、およびプラント運営者にとって、システム統合が簡素化されます。

  • 世界中で柔軟にご利用いただけます

    確立されたIEEEおよびIEC規格に基づき、新しいイーサネットの高度な物理層により、世界中のあらゆる地域で認証を受けることができる通信が可能となります。さらに、製品の試験および認証により相互運用性が確保されるため、異なるメーカーのデバイスであっても問題なく連携して動作します。

Ethernet-APL による本質安全の実現方法

2. WISEコンセプト

この動画をご覧いただければ、Ethernet-APL を用いて本質安全を実現することがいかに簡単かをご理解いただけます。Ethernet-APL は FISCO で知られる概念を取り入れていますが、より高い性能と、スイッチとフィールドデバイス間のより長い伝送距離を実現します。本質安全性の検証については、広く知られている IEC 規格(IEC 60079)に新たな章が追加されました。 Ethernet-APL接続の本質安全に関するこの概念は、「2-WISE(Two-Wire Intrinsically Safe Ethernet)」と呼ばれています。

したがって、2-WISEは結局のところ、まったく新しいものではありません。現在、アナログ信号を用いたデバイス技術の本質安全性を証明するためにエンティティの概念を使用せざるを得ないユーザーの大半は、イーサネットAPLを利用することで安心できるでしょう。

ethernet-apl IS グラフィックス

計算なし

APLセグメント内のイーサネットAPL機器およびケーブルの本質安全性を検証するための試験プロセスを簡素化するため、IEC TS 60070-47(2-WISE)において新たなシステム概念が標準化されました。この規格では、APL回路における本質安全性を定義するための普遍的な限界値が規定されています。

イーサネット-APL対応フィールドデバイスのメーカーは、2-WISEに準拠した必要な限界値への適合を保証しています。ゾーンごとの区別だけでなく、ディビジョンごとの区別も行われています。ユーザーは、希望するゾーンに応じてデバイスを選択し、適切なケーブルを確保し、設置状況を参考資料として文書化する必要があります。そのため、時間のかかる独自の計算はもはや必要ありません。

GRエンクロージャー内のethernet-apl

コストパフォーマンスに優れたソリューション:GRシリーズ

GRエンクロージャーシリーズは、カーボン配合のガラス繊維強化ポリエステル製で、カバー用ネジにはステンレス鋼が採用されています。本シリーズは、帯電防止、耐紫外線性、耐食性を兼ね備えたソリューションを提供します。 開蓋用の専用こじり箇所、IP66対応の発泡ガスケット、シーリングエッジの特別保護など、多くの特長により、設置や取り扱いが 容易になっています。動作温度範囲が-60 °Cまで拡張されているため、GRエンクロージャーシリーズは、本来ならステンレス製エンクロージャーが必要となる多くの設置環境において、コスト効率に優れた選択肢となります。

SRエンクロージャー内のethernet-apl

SRシリーズなら豊富なラインナップ

危険区域や過酷な環境での使用を想定して設計されたSRシリーズは、さまざまなイーサネット-APL用途に対応するため、複数のサイズと寸法をご用意しております。フランジプレート、ヒンジ、取り付けブラケット、蓋の施錠装置などの付属品は、お客様のご仕様に応じて組み込むことが可能です。SRエンクロージャーはブラスト仕上げのAISI 316Lステンレス鋼で製造されており、すべての固定部品は標準でA4グレードのステンレス鋼を使用しているため、優れた変色防止性と耐食性を備えています。

詳細情報

言語
  • ドイツ語
  • 英語
言語
アプリケーションレポート
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Improve Device Status Visibility and Adapt to the Future with Ethernet-APLファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
223 KB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Improve Device Status Visibility and Adapt to the Future with Ethernet-APLファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
231 KB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Customized Solution for Tank Farm Modernizationファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
256 KB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Natural Gas Cavern with Added Reliabilityファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
716 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - More Transparency and System Availabilityファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
376 KB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Independence Through Better Warehousingファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
421 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
関連文献
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
関連文献White Paper - Ethernet-APL for high-availability safety applicationsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
637 KB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
関連文献Technical White Papersファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
1 MB
言語
英語
ダウンロード
関連文献White Paper - Ethernet - To the Field with the Advanced Physical Layerファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
1 MB
言語
英語
ダウンロード
関連文献Ethernet-APL Engineering Guidelineファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
4 MB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!