産業用通信およびインターフェース

AS-Interface
アクチュエータ・センサ・インターフェース(AS-Interface)は、センサ・アクチュエータレベルにおける従来の配線技術を置き換えるものです。AS-Interfaceは、1本のケーブルを介して電力と信号をコスト効率よく伝送するための世界的な標準規格です。これはオープンシステムであり、一般的なすべてのフィールドバスシステムと互換性があります。

IO-Link
IO-Linkにより、制御レベルからセンサーレベルに至るまで、シームレスな通信とデジタルデータ転送が可能になります。IO-Linkを活用することで、インテリジェントデバイスの性能を最大限に引き出すことができ、オートメーション技術におけるインダストリー4.0の実現に向けた道が開かれます。

イーサネット-APL
Ethernet-APLは、フィールドデバイスと上位システムの直接的な統合を可能にします。その結果、この革新技術により、プロセスオートメーションの歴史上初めて、統一された通信インフラが導入されました。これにより、IIoTアプリケーションがついにプロセス産業への道を開くこととなります。

産業用イーサネット
Pepperl+Fuchsの産業用イーサネットは、一貫性のあるネットワークインフラを構築します。これにより、リアルタイムデータとITデータの両方を、衝突することなく透過的に転送することが可能になります。

フィールドバス・インフラストラクチャ
FieldConnex® フィールドバス・インフラストラクチャは、現代のフィールドバス・インフラストラクチャにおける信頼性が高く高性能な技術として、数十年にわたりプロセス産業のあらゆる分野で広く知られ、確固たる地位を築いてきました。

リモートI/Oシステム
リモートI/Oシステムは、危険区域にあるフィールドデバイスと安全区域にある制御システムとの間で、信号の変換を行うためのモジュール式システムです。

信号コンディショナー
シグナルコンディショナーは、信号に対して一連の処理を行い、さらなる処理に適した状態にするものです。ガルバニック絶縁は、入力信号と出力信号間の電気的経路を遮断し、不要な信号の伝達を防ぐものです。Pepperl+Fuchs社は、「K-System」と「SC-System」という2種類のシグナルコンディショナーシステムを提供しています。

シンクライアント
Pepperl+Fuchsは、制御室用の産業用ボックスシンクライアントから、ゾーン1/21、ディビジョン1での用途に至るまで、包括的なシンクライアント製品ラインナップを提供しています。

HMIシステム
Pepperl+Fuchsでは、幅広いHMIソリューションをご用意しております。当社の堅牢な産業用モニタ、産業用ボックスシンクライアントおよびボックスPC、薄型クライアントソフトウェア、ならびに周辺機器をご覧ください。

ディスプレイと信号処理
自動化産業で使用されるセンサーは、幅広いデジタル信号やアナログ信号を送信します。多くの計数や制御プロセスにおいて、これらの信号を明確に表示、監視、または処理する必要があります。当社のセンサーとの併用に最適化された、幅広いラインナップのカウンター、プロセス表示、信号コンバータ、スイッチ アンプをご覧ください。

サージ保護バリア
Pepperl+Fuchsのサージ保護製品は、サージ現象やその他の損傷から確実に機器を保護します。

HARTインターフェースソリューション
Pepperl+Fuchs社のHARTインターフェースソリューションは、複数の信号ループに対応する2種類のHARTマルチプレクサシステム(K-システムおよびH-システム)と、シングルループ用途向けのHART ループ コンバータで構成されています。

電源装置
当社の電源は、信号回路への給電において高い信頼性が求められる最も厳しい要件を満たしており、システムの信頼性向上に寄与します。デジタルフィールドバスとアナログネットワークの両方に対応しています。

マルチポートシリアルカード
RocketPort EXPRESS シリーズは、PCI Express 拡張スロットに対応したシステムと互換性のあるシリアルアダプタカードで構成されています。これらのカードは、標準型およびロープロファイル型の PC やサーバー向けに設計されており、ロープロファイル用と標準高さのブラケットが同梱されています。

接続技術
Pepperl+Fuchsは、接続技術の製品ラインナップを通じて、産業用通信における過酷な環境条件に対応する、ワンストップの包括的なソリューションを提供しています。

ソフトウェア
ソフトウェアパッケージは、Pepperl+Fuchsの各種製品の設定、パラメーター化、および操作を容易にします。

スマートシステム
Pepperl+Fuchs社のスマートシステムは、2D LiDARスキャナーを用いて、固定された位置から通過するコンベアベルト上の物体の有無を検知します。
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!