Thin Clients

Thin clients enable users to access virtualized applications and information from centralized servers. In modern process control, thin clients are a cornerstone of the Internet of Things (IoT) and DCS and MES virtualization strategies. Commercial-grade thin clients do not function well in process control areas. Pepperl+Fuchs offers remote monitors and industrial box thin clients that are tailored to industrial environments as well as the needed thin client software.

Tablet Thin Client
The industrial tablet thin client extends the Pepperl+Fuchs thin client portfolio with a mobile thin client device. It is based on the ruggedized “Pad-Ex®” tablet, features RM Shell as firmware and opens up many advantages in the field.

Thin Client Software
In addition to the hardware, Pepperl+Fuchs offers the necessary thin client software. The VisuNet RM Shell firmware is engineered to simplify the thin client setup and operation of virtualized and conventional workstation-based process control systems. VisuNet Control Center takes the usability of VisuNet remote monitors to the next level by enabling efficient, centralized remote configuration of multiple RMs.

Accessories
Accessories play a crucial role in enhancing the functionality and usability of the VisuNet GXP and VisuNet FLX series. These accessories are designed to provide additional features and range from mounting options, sun shields for outdoor use, and connectivity accessories to input devices such as keyboards and touchscreens. By utilizing the right accessories, users can significantly optimize their operations and ensure that they are harnessing the full potential of their VisuNet GXP and VisuNet FLX HMI systems.
- ドイツ語
- 英語
パンフレットと概要 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| パンフレットと概要Product Information - VisuNet RM Shell 6 for Thin-Client Operator Workstations | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 1 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Overview - HMI Systems that perfectly fit your application | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 2 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Information - Industrial Box Thin Clients BTC22+BTC24 | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 364 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
関連文献 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| 関連文献Manual | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 8 MB | 言語 英語 | ダウンロード |