国を選択してください

グローバルサイトへ

リモートモニター

さまざまなサイズや仕様のモニターがいくつかあります

Pepperl+Fuchsでは、VisuNet GXP、VisuNet FLX、VisuNet FLX Edgeシリーズを通じて、さまざまな用途に対応したリモートモニターをご用意しております。これらはプロセス産業の要件に合わせて設計されており、仮想化されたプロセス制御システムだけでなく、従来のPCベースのプロセス制御システムへのアクセスも可能にします。お客様の要件にぴったり合うリモートモニターをお選びください。

VisuNet GXP リモートモニターの21.5インチ版および19インチ版

ゾーン1/21までのライフサイエンス用途向けVisuNet GXP

革新的なVisuNet GXPシリーズは、コンパクトでモジュール式の設計を採用しており、セットアップやメンテナンスが容易です。VisuNet GXPリモートモニターは、ディスプレイ、電源、シンクライアントユニットの 3つの主要コンポーネントで構成されており、これらはいずれも現場で交換が可能です。ステンレス製の筐体を採用したVisuNet GXPのコンポーネントは、ライフサイエンス分野で一般的に使用されるあらゆる化学薬品や洗剤に対して耐性を備えています。

  • 認可対象:ゾーン1/21、ゾーン2/22
  • ディスプレイサイズ:19インチ、21.5インチ
この写真は、VisuNet FLXリモートモニターのモジュール、すなわち表示ユニット、シンクライアントユニット、電源、およびいくつかの押しボタンを示しています。

最大限の柔軟性を実現する「ワンサイズ対応」デザインVisuNet FLX

VisuNet FLX リモートモニターは、高い柔軟性を備えており、石油化学、化学、製薬業界のニーズに合わせて設計されています。完全モジュール式設計を採用しているため、シンクライアントユニット、表示ユニット、電源を現場で容易にアップグレードや交換することができ、コストのかかるダウンタイムを最小限に抑えることができます。

  • 認可対象:ゾーン 2/22、CL I、II、III、Div. 2、非危険区域
  • ディスプレイサイズ:15.6インチ、19インチ、21.5インチ
  • ご利用いただける筐体:ステンレス製、アルミニウム製
画面にVisuNet RM Shellファームウェアが搭載されたVisuNet FLX Edgeリモートモニタ(RM)

Div. 1までの洗浄エリア向けに最適化された全天候型ワークステーションVisuNet FLX Edge

VisuNet FLX Edge リモートモニターは、屋内・屋外を問わずあらゆる天候に対応した、特に水洗いが必要な場所に最適な、適応性の高い防水・防塵ハウジングを採用しています。傾斜付きのハウジングにより、水洗い時の適切な排水が確保されます。抗菌・耐薬品性のキーボードと、さまざまなマウスオプションが、ワークステーションを完成させます。

  • 認可対象:Non-Ex、Div. 2、および Div. 1(Bebco EPS® 排気・加圧システムを内蔵した場合)
  • ディスプレイサイズ:19インチ(48.3 cm)、21.5インチ(54.61 cm)
accessories for HMI systems including various mounting options

Accessories

Accessories play a crucial role in enhancing the functionality and usability of the VisuNet GXP and VisuNet FLX series. These accessories are designed to provide additional features and range from mounting options, sun shields for outdoor use, and connectivity accessories to input devices such as keyboards and touchscreens. By utilizing the right accessories, users can significantly optimize their operations and ensure that they are harnessing the full potential of their VisuNet GXP and VisuNet FLX HMI systems.

3つの個別のHMIソリューション

エンジニアリング・ソリューション

市販品は、必ずしもすべての用途の要件を正確に満たすとは限りません。VisuNetが提供するHMIソリューションは、お客様が必要とするHMIを確実に手に入れるためのシンプルな方法です。リモートモニターであれ、本質安全型パネルPCであれ、Pepperl+Fuchsはお客様の用途と予算に合わせたソリューションをご提案いたします。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!