国を選択してください

グローバルサイトへ

設計されたHMIソリューション

モバイル版やデュプレックスモニターソリューションなど、HMIソリューションの3つの事例

市販製品は、必ずしもすべての用途における厳密な要件を満たすとは限りません。VisuNetの特注HMIソリューションなら、お客様が必要とするまさにそのHMIを簡単に入手できます。遠隔モニターであれ、防爆型パネルPCであれ、Pepperl+Fuchsはお客様の用途と予算に合わせたソリューションをご提案いたします。

品質、職人技、そしてコストパフォーマンスに対する当社の基準に加え、危険場所に関する専門知識も相まって、Pepperl+Fuchsはお客様の次期産業用HMIにとって最適な選択肢となります。Pepperl+FuchsのHMI設計スペシャリストにご相談いただき、ご要件やカスタマイズについてお話しください。

設計されたHMIソリューションをご利用いただくことで、次のようなメリットが得られます:

  • HMI設計の専門家が、お客様の要件に基づいて、オーダーメイドのソリューションを設計いたします。
  • 充実したアフターサービス
  • 標準ソリューションをカスタマイズすることによるコスト削減
  • わずか数営業日で提案書と見積書をご提示いたします

可能性を探ってみましょう 設計されたHMIソリューション

設計されたHMIソリューションの選択肢は多岐にわたります。ここでは、その中からいくつかの事例を厳選してご紹介いたします。

キーボードとバーコードスキャナーを備えた産業用モニタで、固定式の壁掛けアームに取り付けられています

壁掛け

VisuNet FLXモニターは、静的アームを使用して壁に直接取り付けることができるため、貴重な床面積を有効活用できます。システムの下に設置面や障害物がないため、清掃は迅速かつ容易に行えます。このため、このソリューションは、厳格なGMP要件があり、スペースが限られている環境に特に適しています。

スイベルアームに取り付けられた産業用モニタです。

スイベルアームを使用した壁面取り付け

VisuNet FLX HMIシリーズは、人間工学に基づいたモニター配置を実現する、柔軟なスイベルアーム式取り付けソリューションを採用しています。複数の作業ステーションからモニターに簡単にアクセスできるほか、省スペース設計により、作業エリアを広く開放的な状態に保つことができます。滑らかな表面は清掃が容易で、GMP要件が求められる環境に最適です。

キーボードとバーコードリーダーを備えた産業用モニタで、ステンレス製のアームを用いて天井に取り付けられています

天井取り付け

床や壁のスペースが限られている場合、VisuNet FLX HMIシリーズを天井に取り付けることで、貴重な作業スペースを確保することができます。洗練されたエッジのないステンレス製のアームは天井に直接取り付けられるため、床をすっきりさせ、作業の流れを妨げません。表面が滑らかなため、お手入れが簡単で、厳しい衛生要件が求められる環境にも適しています。

VisuNet GXPシリーズのデュアルモニターシステム

デュアルモニターソリューション

VisuNet GXPシリーズとVisuNet FLXシリーズの両方とも、デュアルモニターシステムに対応しています。このソリューションにより、ユーザーには上下配置の2台のモニターが提供されます。この構成により、DCSシステムとMESシステムの同時表示および操作が可能となり、制御性と効率性が向上します。

VisuNet FLXシリーズのモニター2台を用いたデュプレックス構成

デュプレックス・モニター・ソリューションズ

VisuNetシリーズは、縦並びのデュアルモニター構成に加え、横並びのデュプレックス構成にも対応しています。縦並びの構成と同様に、医薬品グレードのキーボード、内蔵型RFIDリーダ、押しボタン、バーコードスキャナーなど、さまざまな周辺機器を統合することができ、特定の運用要件を満たすカスタマイズされたソリューションを提供します。

不要な要素を排除したHMIソリューション

排気・加圧システムを備えたソリューション

ディビジョン1のエリア分類においては、HMIソリューションが適切な保護等級を維持するために、排気・加圧システムが必要となります。 統合型6000パージシステムをVisuNet FLXパネルマウントシリーズと組み合わせることで、こうした難しい用途にも対応可能となり、ディビジョン1エリアでのタッチスクリーンの使用さえも実現できます。また、パージシステムを追加することで、ソリューション内部に非危険区域対応のコンポーネントを追加する柔軟性も得られ、プラントの要件をすべて満たすのに役立ちます。

モバイルHMIソリューション

モバイルHMIソリューション

一部のアプリケーションでは、移動中でも使用できるHMIソリューションが必要となります。そこで、VisuNet HMIモバイルシステムが理想的なソリューションとなります。これらのシステムはバッチ生産に導入でき、プロセスの進行に合わせて移動させることで、継続的な監視と制御を確実に実現します。また、これらのモバイルシステムはさまざまな周辺機器との連携にも対応しており、運用上の柔軟性と効率をさらに高めます。

完全ステンレス製の筐体とフラッシュマウント式キーボードを備えたVisuNet FLXソリューション

GMP準拠のソリューション

クリーンルームでは、HMIソリューションに特別な要件が求められます。GMPガイドラインに準拠し、特に清掃が容易でなければなりません。VisuNet FLXの筐体は、埋め込み式のキーボードを含め、すべてステンレス鋼製となっており、こうした厳しい環境下でも、機器がクリーンルームに最適に適合するよう設計されています。

お問い合わせ

特注のHMIソリューションをご希望ですか、それともその可能性についてご相談されたいでしょうか?お問い合わせフォームにご記入いただければ、当社の専門家が喜んでご対応させていただきます。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!