産業用PCおよびモニタ(HMI)

Pepperl+Fuchs社のVisuNet—プロセスオートメーション向け産業用ヒューマンマシンインターフェース
耐衝撃性・耐振動性から適正製造基準(GMP)の洗浄性基準に至るまで、Pepperl+Fuchsは、プロセス産業の多様な要件を満たすHMIソリューションを提供しています。VisuNet HMIシリーズには、堅牢な産業用モニタ、ボックスPC、薄型クライアントソフトウェア、および周辺機器など、幅広い製品ラインナップが揃っています。
VisuNetのオペレータワークステーションおよび監視システムは、世界中の石油・ガス探査、製油所、化学・製薬生産施設などで広く採用されています。このような産業用途向けのHMIは、湿気や極端な温度変化、そして24時間365日の連続稼働に伴う過酷な使用環境にさらされています。絶対的な信頼性を確保するため、VisuNetシステムは産業用グレードの部品を使用して構築されており、過酷な環境下での長期間の使用に最適化されています。

Accessories
Accessories play a crucial role in enhancing the functionality and usability of the VisuNet GXP and VisuNet FLX series. These accessories are designed to provide additional features and range from mounting options, sun shields for outdoor use, and connectivity accessories to input devices such as keyboards and touchscreens. By utilizing the right accessories, users can significantly optimize their operations and ensure that they are harnessing the full potential of their VisuNet GXP and VisuNet FLX HMI systems.
ご加入者様への特典
VisuNetのすべてのオペレータワークステーションは、数十年にわたる防爆技術のノウハウに基づいて開発されています。オペレータワークステーションおよびその構成部品は、ATEX/IECExのZone 1/21、Zone 2/22、およびNECのDivision 1/Division 2に指定される危険区域において、世界中で使用できるよう設計・認証されています。また、防爆仕様(Ex)ではない産業環境での使用に適した製品もご用意しております。
VisuNetのオペレーターインターフェースは世界各国での使用が認定されているため、Pepperl+Fuchsが世界規模のサポートを提供するのは当然のことです。お客様が世界のどこにおられようとも、Pepperl+Fuchsは、世界各地に展開する事業所や関連会社の広範なネットワークを通じて、サービスとサポートをご提供いたします。
Pepperl+Fuchsは、単なる個別のパネルPCやモニターにとどまらず、ワンストップで提供される包括的なHMIソリューションをご提供しております。ペデスタル、壁掛け用オプション、キーボード、バーコードリーダーをはじめとする、さまざまな筐体、取り付けオプション、周辺機器をご用意しております。さらに、Pepperl+Fuchsのすべてのシンクライアントデバイスを監視・管理できる、完全に統合されたソフトウェアもご用意しております。
アプリケーションは一つとして同じものはありません。標準的な製品ラインナップでは対応しきれない要件に対しては、Pepperl+Fuchsがカスタム設計によるソリューションをご提供いたします。特殊な取り付けシステム、追加のRFIDリーダ、あるいは完全認証済みのデュアルモニターシステムなど、どのようなご要望であっても、Pepperl+Fuchsのグローバル・ソリューション・エンジニアリング・センター(SEC)が最適なソリューションをご提案いたします。
- ドイツ語
- 英語
パンフレットと概要 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| パンフレットと概要Product Information - VisuNet RM Shell 6 for Thin-Client Operator Workstations | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 1 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Information - VisuNet GXP – up to Zone 1/21 applications | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 1 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Information - Industrial Box Thin Clients BTC22 and BTC24 | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 775 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Information - VisuNet FLX— the New Modular HMI Platform for Use up to Zone 2/22 and Div. 2 | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 801 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Brochure - Products and Solutions for the Pharmaceutical and Life Science Industry | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 1 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!