国を選択してください

グローバルサイトへ

薄型クライアントソフトウェア

画面上にVisuNet RM Shellが起動している複数のHMIデバイス

Pepperl+Fuchsでは、リモートモニタ(RM)やボックス型シンクライアントに加え、これらに適した薄型クライアントソフトウェアも提供しております。製品ラインナップには、革新的なファームウェア「VisuNet RM Shell」や、アドオンツール「VisuNet Control Center」が含まれています。

VisuNet RM Shellは、Pepperl+Fuchs社が開発したもので、仮想化および従来のワークステーションベースのプロセス制御システムにおけるシンクライアントの設定と運用を簡素化します。VisuNet Control Centerは、複数のシンクライアントを効率的かつ一元的に遠隔設定できるようにすることで、VisuNetリモートモニタ(RM)の使いやすさをさらに高めます。このエンジニアリングソフトウェアにより、IT担当者は現場のシステム設定やメンテナンスのために危険区域に入る必要がなくなり、すべての作業を制御室から行うことが可能になります。

Pepperl+Fuchsでは、特別に開発されたVisuNet RM Shellファームウェアに加え、LinuxベースのIGELオペレーティングシステムがプリインストールされたもの、あるいはThinManager Ready対応のシンクライアントとして、シンクライアント製品ラインナップをすべてご提供しております。

ポートフォリオ

VisuNet RM Shell 6 のユーザーインターフェース

最新世代のファームウェアVisuNetリモートモニターおよびボックス型シンクライアント(BTC)向け

Control Center ソフトウェアを追加した VisuNet RM Shell 6 を使用すると、一元化されたワークステーションから複数のデバイスをリモートで管理できるため、現場に実際に赴く必要がなくなります。RM Shell 6 は Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC を基盤としており、一般的なプロトコルをすべてサポートしています。

  • ITコンプライアンスに対応するため、Microsoft Windows 10 IoT Enterpriseのフレームワーク内で開発されました
  • Windowsの最新のセキュリティ機能と組み込みのセキュリティメカニズム
  • Windows エクスプローラーに取って代わり、オペレーターによるシステムへのアクセスを制限します
  • わかりやすいユーザーインターフェース、スマートなタスクバー、そして革新的な機能により、使いやすさが最適化されています
  • OTおよびITユーザー向けのハイブリッドシステム管理
VisuNet RM Shell 5 ファームウェアのユーザーインターフェース

VisuNetリモートモニターおよびボックス型薄型クライアント用ファームウェア

VisuNet Control Center ソフトウェアと組み合わせることで、VisuNet RM Shell により VisuNet RM の一元管理が可能になります。RM Shell 5 は Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC を基盤としており、一般的なプロトコルをすべてサポートするほか、サードパーティ製アプリケーションの設置にも対応しています。

  • ITコンプライアンスに対応するため、Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise フレームワーク内で開発されました
  • Windows® エクスプローラーに代わり、オペレーターによるシステムへのアクセスを制限します
  • シンプルで、タッチスクリーンに最適化されたユーザーインターフェースにより、システムのセットアップが簡単に行えます(プラグアンドプレイ)。
VisuNet Control Centerのユーザーインターフェース

集中型リモート設定のための最新世代設定ソフトウェアVisuNet RMおよびBoxシンクライアントについて

VisuNet Control Center 6 を使用すると、VisuNet RM Shell 6 を搭載したすべての HMI システムを一元的に管理することができます。これにより、管理者が RM やボックス型シンクライアントの設定やメンテナンスを行うために、危険区域やクリーンルームに入る必要がなくなります。デバイスへのアクセスは一元的に許可されるため、時間とコストを節約できます。

  • デバイス設定やリモートプロファイルなど、効率的で一元化されたリモート設定
  • セキュリティパッチやアップデートを含む、メンテナンスの簡素化
  • 監視およびリモートサポート
  • 支援を強化するための診断ツール
  • ダークモードの切り替え機能
  • RM Shell 6 薄型クライアントファームウェアに対応しています

集中型リモート設定用ソフトウェアVisuNet RMおよびBoxシンクライアントについて

VisuNet Control Center を使用すると、VisuNet RM Shell を搭載したすべての HMI システムを一元的に管理することができます。これにより、管理者が RM やボックス型シンクライアントの設定やメンテナンスを行うために、危険区域やクリーンルームに入る必要がなくなります。デバイスへのアクセスは一元的に許可されるため、時間とコストを節約できます。

  • デバイス設定やリモートプロファイルなど、効率的で一元化されたリモート設定
  • セキュリティパッチやアップデートを含む、メンテナンスの簡素化
  • 監視およびリモートサポート
  • RM Shell 薄型クライアントファームウェアに対応しています
画面上にIGEL OSを搭載した複数のHMIが表示されています

Linuxユーザー向けのLinuxベースのオペレーティングシステムIGEL OS

IGEL OSとVisuNetデバイスを併用したいユーザー向けに、Pepperl+Fuchsでは、IGEL OS*がプリインストールされたVisuNet FLXおよびVisuNet GXPシリーズのボックス型シンクライアント(BTC)およびリモートモニターを提供しています。IGEL OSは、仮想アプリケーション、デスクトップ、クラウドワークスペースへのシンプルでインテリジェントかつ安全なアクセスを実現するために開発された、プラットフォームに依存しないLinuxベースのエンドポイントオペレーティングシステムです。

*ライセンスはIGELから直接ご購入いただく必要があります。

Pepperl+Fuchs社の各種シンクライアント(ThinManager®対応クライアント)

Rockwell ThinManager® ユーザーの皆様へのオプションThinManager対応クライアント

ロックウェル社のThinManagerアーキテクチャを導入中、またはすでに利用されているユーザー様向けに、Pepperl+Fuchsでは「ThinManager Ready」クライアント*をご用意しております。これらはロックウェル社と共同で特別に設計、構成、およびテストが行われています。これらのソリューションにはBIOSがプリロードされており、ThinManagerサーバーへの接続がすぐに可能です。RM ShellやIGEL OSを搭載したソリューションと同様、ThinManager ReadyオプションはVisuNet HMIの全製品ラインナップでご利用いただけます。


*ThinManagerのサーバー用ハードウェア、ソフトウェア、およびライセンスは、ロックウェル社から直接ご購入いただけます。

言語
  • 英語
  • ドイツ語
言語
パンフレットと概要
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Information - VisuNet RM Shell 6 for Thin-Client Operator Workstationsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
1 MB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!