インダストリー4.0のデータ空間の構築
インダストリー4.0の次の段階:「Manufacturing-X」イニシアチブを通じて、ドイツの「Plattform Industrie 4.0」は、業界や企業を越えた自律的なデータ空間を構築しています。その目的は、サプライチェーンにおける多者間の協力を可能にし、デジタルによる価値創造プロセスを新たなレベルへと引き上げることにあります。
Pepperl+Fuchsは、例えば「Industry 4.0リファレンス・アーキテクチャ・モデル(RAMI)」の策定に携わるなど、当初からインダストリー4.0に貢献してきた企業として、現在は「Manufacturing-X」の一環として、その次の進化段階に積極的に参画しています。当社の専門知識は、データ・エコシステム内におけるエンドツーエンドのデジタルコラボレーションを実現するため、さまざまな技術や標準規格をインテリジェントに活用することに重点を置いています。
インダストリー4.0の先駆者
Pepperl+Fuchsは、当初からインダストリー4.0を継続的に支援しており、現場からオフィスに至るまで、デジタル化をどのように導入すべきかを熟知しています。
技術の多様性
当社の製品ラインナップは、さまざまなセンサーおよびインターフェース技術に加え、それらに対応するソフトウェアや統合に関するノウハウを網羅しています。
業界横断的な専門知識
個別生産の現場であれ、プロセスプラントであれ――事実上あらゆる業界のお客様を抱える当社は、Manufacturing-Xにおいて、数十年にわたる経験を活かしてまいります。
標準化のノウハウ
IEC 61406、IEC 63278、VDI 2770、IEC 62264、IEC 62890から、防爆および機能安全に関する知見に至るまで、当社のManufacturing-Xへの貢献は、さまざまな規制や規格に対する深い理解に基づいています。
概念
技術

データスペースの基盤としての識別技術
物体や位置の検出など、生産ライン上の作業を確実に処理する高性能なセンサー技術は、生産プロセスの自動制御の基盤として活用されています。しかし、Manufacturing-Xのようなデータエコシステムの次の発展段階へと進むためには、原材料、半製品、完成品といった物理的な生産資産が、問題なく製造プロセスを経ることを確保するだけでは不十分です。
仮想空間におけるこれらのオブジェクトの一貫性があり標準化された表現(「デジタルツイン」)は、透明性の向上やサプライチェーンのレジリエンスの強化、さらにはさらなるデジタル価値の創出の基盤となります。これらのデジタルツインと連携するためには、すべての物理資産に一意の識別子を付与する必要があります。この識別子は、バーコード、データマトリックスコード、QRコードなどのさまざまな光学読み取り可能なコード体系を用いてオブジェクトに直接付与するか、あるいはRFIDタグの形で付与することができます。

omloxはサイト間の連携を促進します
識別技術がManufacturing-Xデータスペースの基盤を形成するならば、omloxはそのダイナミズムをもたらします。この最近公開された、オープンで相互運用可能な産業用位置特定標準は、完全なデジタル化およびペーパーレス化に向けたさらなる変革を後押しします。 この規格は、UWB、Wi-Fi、GPS、5G、RFID、ブルートゥース®など、さまざまな技術間で初めて「プラグアンドプレイ」による相互運用性を実現します。omloxのフレームワーク内でこれらすべての技術を統合することで、これまでにない形で、工場の門をはるかに超えて広がる、完全に連続した情報フローが生まれます。
例えば、omlox規格に準拠するよう改造されたRFID R/W デバイスを搭載したトラックは、輸送中にGSMや5Gを介して特定の貨物の状況や位置情報を直接照会することができます。この情報により、サプライチェーンの透明性と回復力が向上します。情報がERPやMESといった上位のソフトウェアシステムに転送されると、輸送の遅延の可能性に対して迅速に対応したり、下流のプロセスを調整したりすることが可能になります。

製品情報へのデジタルアクセス
電気的な防爆対策も、デジタルネームプレート、すなわち「識別リンク」の現在の定義に深刻な影響を与えました。法的に規定された機器の表示(その複雑化が進んでいます)を電子的に検出可能にするという要件が、最終的には非危険区域も対象とするIEC 61406の策定につながりました。 インスタンスレベルでの標準化された識別子、すなわち各シリアル番号に対する一意の識別子により、サービスやメンテナンス計画などのメーカー情報を、製品の個々のインスタンスと関連付けることが可能になります。
適切なシステムを活用することで、モバイル端末を用いてプラント内の個々のコンポーネントを迅速かつ容易に特定することができます。必要な情報には、いつでも、どこからでも、あらゆるプロセスレベルにおいて、また製品のライフサイクル全体を通じてアクセスが可能となり、これにより、Manufacturing-Xのデジタルデータ空間内に、もう一つの重要なコミュニケーション経路が構築されます。

情報交換を可能にするもの
新たなEU企業サステナビリティ報告指令(CSRD)の導入に加え、サプライチェーンに関する規制やデジタル製品パスポートの要件が課される中、効率的な通信インフラの重要性はかつてないほど高まっています。製造企業においてこのインフラを構築することは、Pepperl+Fuchsの子会社であるNeoceptionが取り組んでいる課題です。Neoception®デジタルツインインフラストラクチャは、サプライチェーン全体にわたる円滑かつ効率的な通信を実現する革新的なソリューションを提供します。
この技術は、企業がインダストリー4.0プラットフォームの基準に準拠した正確かつ信頼性の高い報告体制を構築するのを支援し、それを通じて、責任ある持続可能な取り組みに対する現在の期待に応えることができます。Neoceptionは長年にわたり標準化団体のメンバーとして活動し、VDI/VDE、ECLASS、IDTAなどのパートナーと緊密に連携してきました。こうした取り組みが、この技術の基盤となっています。
お問い合わせ
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!