国を選択してください

グローバルサイトへ

鉱業向け無限のソリューション、Pepperl+Fuchsのキービジュアル
無限のソリューション 過酷な環境下でも、特に堅牢で信頼性の高い自動化技術です。

鉱業・金属産業向けのセンサー、システム、およびソリューション

露天掘りであれ地下採掘であれ、金属、鉱石、鉱物の採掘は、経済的繁栄と技術進歩の基盤となっています。適切な自動化技術を活用することで、採掘プロセスをより安全かつ効率的にすることができます。例えば、衝突を回避したり、危険な状況を早期に検知したり、資源の浪費を防ぐことが可能になります。

Pepperl+Fuchsの幅広い製品ラインナップには、極端な温度変動から空気中の汚れや粉塵に至るまで、鉱業における過酷な環境にも耐えうる、極めて堅牢で信頼性の高いセンサー、システム、ソリューションが含まれています。これらの製品は、多種多様な工程において円滑なプロセス運用を保証します。世界中のあらゆる地域で、当社の専門家が詳細なアプリケーション分析と包括的な技術アドバイスを通じて、皆様を全面的にサポートいたします。

お客様の個別の鉱業における課題に最適な解決策を見つけましょう!

見どころ

  • プロセスの最適化:自動化技術による鉱業における資源の効率的な活用

  • 最高の信頼性:シームレスな採掘作業を実現する堅牢なセンサーとシステム

  • 生産性の向上:最先端の技術により、システムの高い可用性が保証されます

  • すべてを一元的に提供:それぞれの用途に最適に適合する幅広い製品ラインナップ

  • 世界規模のサービス:すべての製品に関する詳細な用途分析と技術的なアドバイス

庭用機械向けのセンサーソリューション

鉱山内の給水ステーションに停車している給水トラックです。Pepperl+Fuchs社のRFIDシステムにより、坑内におけるこのトラックの識別と追跡が行われています。

タンクローリー正確な充填とトレーサビリティ

鉱山におけるスプリンクラーシステムは、多くの場合、給水システムを介して水を供給される貯水トラックを用いて稼働しています。RFIDシステムは、貯水容量に合わせて給水量を調整するための理想的なソリューションとなります。同時に、車両の追跡可能性も確保できます。

まず、UB*-30GM超音波センサが給水車の存在を検知します。続いて、堅牢なF192 RFID R/W デバイスが、金属製タンクに直接取り付けることができるUHFタグを介して車両を識別します。測定値は、制御インタフェースユニットとコントローラを経由して流量トランスミッタに転送されます。これにより、常に最適な水流が確保されます。 さらに、UHFタグには、車両のリアルタイムの状態や位置情報など、車両に関する補足情報を保存することができます。

Pepperl+Fuchs社のRFID R/W デバイス、制御インタフェースユニット、および超音波センサ

RFIDソリューション採掘プロセスの効率的な管理

鉱業分野では、識別作業に最新のRFIDソリューションがますます活用されるようになっています。当社のブログ記事では、RFID技術を活用して鉱山内のプロセスをいかに効率的に管理・監視できるかについてご紹介しています。

鉱業分野におけるRFIDシステムの最も重要な用途の一つは、資産管理です。機器に取り付けられたRFIDタグにより、リアルタイムでの追跡やデータ収集が可能となり、各機器が効率的に活用されることが保証されます。また、RFIDシステムは在庫管理の改善においても極めて重要です。原材料、完成品、さらには予備部品にまでタグを付けることで、鉱業会社は在庫水準に関する正確な記録を維持することができます。

お問い合わせ

ご質問や、特定の用途に関する詳細情報をご希望ですか?喜んでお手伝いいたします!お問い合わせフォームにご記入の上、メッセージをお送りください。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!