パルス測距技術(PRT)
長距離にわたる高精度な測位
距離センサーの優れた特長を、お客様の用途に活かして、市場において決定的な競争優位性を獲得しましょう!
PRTとは何ですか?
パルス測距技術 (PRT)は、現在、距離測定において最も高精度な産業用プロセスです。この直接測定法により、数センチメートルから数百メートルに及ぶ距離を、極めて正確に計測することができます。
パルス測距技術を搭載した距離センサーは、周囲の環境条件や対象物の特性にかかわらず、高い再現性と短い応答時間で、信頼性が高く極めて精密な測定を可能にします。
さらに、PRTセンサーは極めて汎用性が高いのが特徴です。距離センサーからハイエンドな計測技術に至るまで、同じ測定方式を用いて多種多様な要件に対応することが可能です。PRT――新たな基準を打ち立てる技術です。

機能原理
この測定方法では、高出力の光源から短くて高エネルギーのパルスが放出され、それが対象物で反射された後、光受光器によって再び捉えられます。
このプロセスにおいて、光の送信時間と受信時間が高い精度で検出されます。算出された値をもとに、光パルスの伝播時間を用いて対象物までの距離が算出されます。対象物が近い場合は、光の伝播時間が短くなります。対象物が遠い場合は、光の伝播時間が長くなります。
PRTセンサーのメリットPRTは、数ミリメートルから数百メートルに至る幅広い用途において、高い精度を実現します。
光速の速さで成功を収める――この技術の優位性は、光パルスの出力密度にあり、これは定常光源を用いたセンサーに比べて1000倍も高いものです。この技術がもたらす利点としては、広い測定レンジ、高い検出範囲、そして絶対的な精度が挙げられます。周囲の光や反射特性の違いといった悪影響は、PRTセンサーの機能に何ら影響を及ぼしません。こうした理由から、PRTは高品質な結果を得るための技術となっています。
精度
- 正確で信頼性が高く、明確な測定結果をもたらす直接測定法
- 長距離でもより高い精度
- 長時間の運転中も、測定値にオフセットが生じません
- 検出範囲内に複数のターゲットが存在する場合でも、明確な測定結果が得られます
免疫
- 周囲の光に対する高い耐性
- 相互に干渉しない
- 環境要因による測定経路の変化に対する影響が最小限です
- 粉塵やミストなどの干渉要因を確実に抑制します
- 遠くの背景にある被写体を確実に切り抜く
無神経さ
- 対象物の特性への影響はほとんどなく、白黒の差も実質的にありません
- -30 °Cまでの低温環境下にある冷凍倉庫分野での用途においても、信頼性の高い動作を実現します
- 複数のターゲットを確実に検出することができ、安全性が極めて重要な用途にもご利用いただけます
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!