国を選択してください
R2400 LiDARセンサー
360°で見る卓越したパフォーマンス・パッケージ
Pepperl+Fuchs社の新型R2400 LiDARセンサーは、 実績あるR2000 LiDARセンサーの独自の強みを確実に継承しつつ、コンパクトで産業用に対応した設計により、新たな応用分野を切り拓きます。エントリーレベルとハイエンドのLiDARシステムの間のギャップを埋めるこの新型2-D LiDAR センサーは、コスト効率の良さと、堅牢な機械設計、そして高い耐環境性を兼ね備えています。
R2400は、小型の光スポット、360°の広角スキャン、高速データ取得を特徴とし、過酷な環境下でも安定した2D測定と信頼性の高い性能を発揮します。AMR用途向けに最適化されたこの2-D LiDAR センサーは、サイズ、機能、性能の理想的なバランスを実現しています。
見どころ
360°の全方位視界
特にコンパクトで堅牢な装置設計
高い精度と正確性
実績のあるパルス測距技術(PRT)
アニメーションR2400の解説:特徴、機能原理、および用途
お問い合わせください!
R2400 2-D LiDAR センサーについてご質問はございますか? ぜひお気軽にご相談ください! LiDAR センサーに関する詳細情報については、弊社までメールにてお問い合わせください。
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!