自律走行フォークリフト向けの頑丈なパレット検知
概要
- 設置スペースが限られている場合でも対応可能な、高さわずか81 mmのコンパクトな設計
- 360°全方向の環境検知により、柔軟な設置とプロセスの最適化を実現します
- 頑丈な金属製構造により、機械的な負荷がかかった場合でも信頼性の高い性能を発揮します
- 最大0.05°という高い角度分解能と、最適化された光スポット形状により、パレットの脚部を正確に検出します

コンパクトな360°センシング用 R2400 2-D LiDAR センサー
本申請書
物流の自動化において、自動搬送車(AGV)は、パレットを効率的かつ自律的に搬送するために使用されます。荷物を確実に積み込むためには、車両がパレットの脚を正確に検知し、フォークを正確な位置に配置する必要があります。センサーはフォークキャリッジに直接取り付けられており、荷物の積み込み時に車両の前方を検知します。
目標
最大の課題は、コンパクトな形状、堅牢な設計、そして高精度な測定技術を両立させることにあります。このセンサーは、フォークキャリアの限られた設置スペースに組み込まれ、機械的な負荷に耐えつつ、フォークを正確に位置決めするための信頼性の高い測定データを提供しなければなりません。同時に、このソリューションはコスト効率に優れ、メンテナンスの手間が少ないものでなければなりません。

解決策
R2400 2-D LiDAR センサーは、コンパクトなサイズと産業用レベルの堅牢性を兼ね備えています。高さはわずか81 mmであるため、フォークリフトへの組み込みが容易です。360°全方向の検知が可能であるため、取り付け状況にかかわらず、センサーの向きを柔軟に調整できます。0.05°という高い角度分解能と精密な角度精度により、パレットの脚を確実に検知します。 精密な位置合わせ用穴により、センサーの位置を再現性高く確保できるため、交換時にも再校正を必要とせず、迅速な稼働開始が可能です。
技術仕様
- 測定レンジ:反射率90%で25 m、反射率10%で10 m、反射板使用時は40 m
- スキャン角度:360°で、360度全方向をカバーします
- スキャンレート:動的用途では10~20 Hz
- 角度分解能:高解像度の点群において最大0.05°
- 繰り返し精度:16 mm未満
- 高さ81 mmというコンパクトなサイズで、狭いスペースへの組み込みが可能です
メリット
頑丈なセンサーハウジングと高品質なベアリングを備えた耐久性に優れた金属製構造により、振動などの機械的ストレス下でも、長い耐用年数と安定した測定性能が保証されます。ユーザーは、信頼性が高く再現性のあるパレット検出の恩恵を受け、位置ずれを防止し、マテリアルフローを最適化できます。コンパクトな設計により、組み込みの負担を大幅に軽減します。 送信機と受信機が光学的に分離されているため、カバー上の汚れや結露が測定品質に大きな影響を与えず、メンテナンスに伴うダウンタイムを最小限に抑えます。その結果、メンテナンス間隔が延長され、製品のライフサイクル全体を通じてサービスコストを削減できます。
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!