国を選択してください

グローバルサイトへ

中継ステーションにおける安全なパレット搬送のための高精度ドッキング

概要

  • 高さ81 mmのコンパクトな設計で、組み込みが容易です
  • ドッキング時のAMRの正確な位置決めを実現する、360°全周の輪郭検出機能
  • 0.05°という高い角度分解能により、観測点の幾何学的配置を正確に検出します
  • 精密なガイド穴により、柔軟な取り付けと再現性の高い位置合わせが可能です
  • ROSドライバーとPFSDPプロトコルによる迅速なシステム統合
R2400 2-D LiDAR センサーにより、AMRの正確な位置測定が可能になります

R2400 2-D LiDAR センサーにより、AMRの正確な位置測定が可能になります

本申請書

自動物流システムでは、積載済みのパレットが、所定の移送ステーションにおいて異なる輸送ユニット間で受け渡しされます。安全かつ効率的な物流を確保するためには、自律移動ロボット(AMR)をこれらの移送ポイントに正確に位置決めする必要があります。信頼性が高く、衝突のないパレットの受け渡しを行うためには、環境およびステーションの形状を正確に検知することが極めて重要です。

目標

主な課題は、センサーを車両のアーキテクチャに簡単に組み込みつつ、AMRを転送ステーションに正確に位置合わせすることにあります。設置スペースは限られていますが、センサーは転送ステーションの輪郭を確実に検知し、ドッキング操作のために高精度な位置データを提供しなければなりません。目標は、最小限の組み込み作業でAMRを正確に位置合わせし、パレットを安全に搬送することです。

R2400 LiDARセンサー

解決策

R2400 2-D LiDAR センサーは、高さわずか81 mmというコンパクトな設計により、AMRシステムへの省スペースな組み込みを可能にします。360°の全方向をカバーする視野と0.05°という高い角度分解能を備えており、転送ステーションの輪郭や参照マーカーを正確に検知し、ドッキング操作のための正確な位置データを提供します。 全方位の視野により柔軟な取り付けが可能であり、車両の構造構成にかかわらず、センサーの最適な位置合わせが行えます。精密な位置合わせ用穴により、再現性の高い取り付けが保証され、必要に応じて、時間のかかる再校正を行うことなく、センサーを迅速に交換することも可能です。システム統合は、実績のあるPFSDPプロトコルまたはROSを介して行われます。


技術仕様

  • 測定レンジ:反射率90%で25 m、反射率10%で10 m、フレキシブルな用途向けの反射板使用時は40 m
  • スキャン角度:360°で、集積所を全方位に網羅します
  • 繰り返し精度:16 mm未満
  • 角度分解能:0.05°まで対応し、輪郭を正確に検出します
  • スキャンレート:動的なドッキング操作では10~20 Hz
  • 高さ81 mmというコンパクトな設計により、AMRシステムへの省スペースな組み込みが可能です

メリット

コンパクトな設計、360°全方向検知、そして高い角度分解能を兼ね備えたR2400 LiDARセンサーは、転送ステーションでの精密なドッキングに最適なソリューションです。 全方位をカバーする検出機能により、AMR内でのセンサー配置の柔軟性が確保される一方、高い角度分解能により、ガイドレールや位置決めマーカーなど、中継ステーションの微細な構造的特徴も確実に検出されます。これにより、AMRの正確な位置合わせが保証され、衝突のリスクが最小限に抑えられ、パレット搬送時のプロセス信頼性が最大化されます。高い角度精度により、再現性のある位置決めと一貫したプロセス品質が確保されます。

頑丈なセンサーハウジングと高品質なベアリングを備えた耐久性に優れた金属製構造により、移動中の振動があっても安定した測定性能が保証されます。送信機と受信機が光学的に分離されているため、粉塵、湿度、結露などの変化する環境条件下でも測定データは安定しており、これにより稼働率が向上し、メンテナンス間隔を延長することができます。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!