レーダーセンサーの機能原理

Pepperl+Fuchs社の産業用レーダーセンサーは、幅広い用途でほぼメンテナンスフリーで使用でき、雨、霧、風、粉塵、温度変動などの干渉に対して非常に高い耐性を備えています。この汎用性と堅牢性の両立は、採用されている物理的な動作原理によるものです。センサーに組み込まれたコンパクトなパッチアンテナから放射される高周波電磁波は、固体、液体、気体の物体に当たるまで、ほぼ光速で環境中を絶えず伝播します。 これらの物体の誘電率や透磁率は真空とは異なるため、最初に放射された電磁波は物体上で反射されます。物体の材質、形状、大きさ、方向、速度などに応じて、このいわゆるレーダー反射にはさまざまな特性(強度、位相位置、周波数スペクトルなど)が現れ、これにより下流の評価用電子機器は、検出された物体の性質について判断を下すことができます。
この物体が動いているかどうかは、レーダーセンサーがそれを検出できるかどうかにとって重要ではありません。動いている物体も静止している物体も、高い信頼性で検出することができます。 実際に移動中の物体を検出したり、その速度を測定したりする場合、電磁波を用いた検知原理にはさらなる利点があります。信号がほぼ光速で伝播すること、およびセンサーによる強力な信号処理により、5 m/s以上の応答速度を実現するだけでなく、0.1~80 m/sの範囲で物体の速度を測定することも可能です。
電磁波の原理が持つもう一つの利点は、さまざまな非反射性、あるいは反射率が低く吸収性の高い素材を透過できることです。金属製の物体は、当たった電磁波をセンサーに向けて特に強く反射し、吸収は起こりませんが、例えばプラスチックの場合、その反射率は著しく低くなります。 これにより、レーダーセンサーをプラスチックパネルの完全に裏側(例えば、無人搬送システムなど)に設置したり、PEタンクの外層をレーダービームで透過させて、内部の材料の充填レベルを検出したりすることが可能になります。レーダーの周波数帯に関する詳細については、当社の「Deep Dive」をご覧ください。
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!