薄型クライアントソフトウェアのリリースノート
Pepperl+Fuchsの薄型クライアントソフトウェアをご利用ですか?このページでは、VisuNet RM Shell およびVisuNet Control Center向けの最新のソフトウェアアップデートを常にご確認いただけます。
弊社では、機能更新プログラムとセキュリティ更新プログラムを区別しております 1)。セキュリティ上の脆弱性を速やかに解消するため、セキュリティ更新プログラムは速やかに設置することをお勧めいたします。機能更新プログラムは、既存の機能を改善または拡張するものであり、必要に応じて設置していただけます。
1) 弊社では、ソフトウェアの更新をできるだけ早く提供することを目指しております。なお、一般的に、セキュリティ更新に関する最新情報を把握するのは、ユーザーまたはシステム管理者の責任となりますので、あらかじめご了承ください。
VisuNet RM Shell のアップデート
このアップデートには、以下の改善点が含まれています:
- Windows スケジューラのタスク「Language Components Installer」は、ハードディスクに修復不可能な損傷を引き起こす可能性があるため、無効化されています。
- 以下のRM Shell接続プロファイルが更新されました:Chromium 116.0ベースのWebブラウザ、DRDC 4.3.1。
- ダイアログフィルターを無効にできるようになりました。
- タッチコントローラーが更新されたVisuNet GXPおよびFLXディスプレイは、完全にサポートされています。
なお、このアップデートは、Windows 10 LTSB 2016 を搭載した VisuNet RM Shell 5 デバイスとは互換性がありませんので、ご注意ください。
この更新プログラムは、Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 システムにおいて、米国英語以外の言語パックに切り替える際に設置 ウィザードで発生する不具合を修正します。システムがインターネットに接続されていない場合、言語パックのダウンロードが通常失敗してしまいます。 Windows における該当する更新プログラムおよびログファイルの自動処理の不適切な実装により、ストレージメディアの過剰使用につながる可能性があります。このパッチは、スケジュールされたタスク「Windows Language Components Installer」を無効化することで、この現象を防止します。
この更新プログラムには、Windows® 更新プログラム「『言語コンポーネント インストーラー』スケジューラ タスクを無効にする」— Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 システムにおけるバグの修正が含まれています。
ご注意ください!選択されている言語パックに関わらず、すべてのVisuNet RM Shell 5システムにおいて、できるだけ早くこのアップデートを設置することをお勧めします。この設定を無視すると、ハードドライブに修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。
VisuNet Control Center のアップデート
VisuNet RM Shell 5(5.0 以降)および VisuNet Control Center 向けのこのセキュリティ更新プログラムには、以下の Windows® 更新プログラムが含まれています:
- 2019年11月のサービス スタックの更新 (KB4550994)
- Microsoft .NET Framework 4.7.2 (x64) (KB4054590)
- 2020年2月 Adobe Flash Player のセキュリティ更新プログラム (KB4537759)
これらの更新プログラムはセキュリティ上必須のものではありませんので、必要に応じて次回の定期メンテナンスの際に設置していただけます。
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!