国を選択してください
LiDARセンサー—R2000シリーズ
産業用LiDARのベンチマーク
R2000シリーズは、厳しい自動化環境においても、妥協のない測定精度と実証済みの信頼性を兼ね備えることで、産業用LiDARの性能に新たな基準を打ち立てています。 このLiDARセンサーは、360°の死角のない全方位視界を備え、信頼性の高い高精度な物体検出と距離測定を実現します。距離センサ(パルスレンジ技術)を搭載した本センサーは、高速かつ安定した、高精度な測定を可能にします。クラス最高の角度分解能と相まって、周囲の光条件が変化する場合や長距離においても、信頼性の高い測定結果を保証します。
測定用とスイッチング用の両タイプが用意されているR2000 LiDARセンサーは、フィールドモニタリングや複雑な測定作業、AGVのナビゲーションから、物体のプロファイリングやロボット用途に至るまで、幅広い用途に対応しています。独自のプラットフォームを基盤としており、どのモデルも卓越した機能性と性能を備えています。
R2000シリーズの解説:特徴、バリエーション、および用途
こちらの動画をご覧いただき、R2000の主な機能の概要をご確認いただくとともに、R2000 Detection スイッチングセンサーと、HDおよびUHD測定用センサーとの違いをご確認ください。これらの高性能な2-D LiDAR センサーが、過酷な環境下であっても、幅広い用途においていかに信頼性の高い物体検出を実現しているかをご覧ください。
言語
- ポルトガル語
- スペイン語
- 英語
- 中国語
- ドイツ語
- イタリア語
パンフレットと概要 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| パンフレットと概要Product Overview - Photoelectric Sensors | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 5 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Overview - LiDAR Sensors | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 3 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
アプリケーションレポート | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| アプリケーションレポートApplication Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided Vehicles | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 337 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| アプリケーションレポートApplication Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in Intralogistics | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 174 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| アプリケーションレポートApplication Report - Reliable Load Detection during Transfer | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 196 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| アプリケーションレポートApplication Report - Optimizing Warehouse Efficiency with Real-time Vehicle Tracking in Mixed Operations | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 580 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| アプリケーションレポートApplication Report - Precise Docking for Safe Pallet Transfer at Transfer Stations | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 380 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| アプリケーションレポートApplication Report - Rugged Pallet Detection for Autonomous Forklifts | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 673 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| アプリケーションレポートApplication Report - SLAM Navigation for Compact Autonomous Mobile Robots (AMR) | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 537 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!