国を選択してください
R2000 UHD/HD—LiDARセンサー 高精度測定データの出力

小さな物体や構造物の精密な検出
R2000 UHD/HD LiDARセンサーは、実績のあるR2000シリーズの一製品であり、極めて高い速度と、市場をリードする0.014°の角度分解能を兼ね備えており、わずか1ミリメートルの長さの物体でも検出することが可能です。 毎分3,000回転という高いサンプリングレートと、毎秒250,000回の個別測定により、最高レベルの性能が保証されています。切り替え可能なフィルターを使用することで、測定値の出力を対象の用途に合わせて簡単かつ迅速に調整することができます。R2000 UHD/HDモデルは、正確な距離および角度の測定に加え、自然物と反射体を区別することも可能です。
見どころ
360°の測定角度により、全方位の視認性が確保されています
小さな物体の検出や正確なエッジ検出のための、鮮明な光スポット
インタラクティブな全周型LEDディスプレイにより、見やすいステータス情報を表示します
測定レンジは最大120 mです
言語
- ポルトガル語
- スペイン語
- 英語
- 中国語
- ドイツ語
- イタリア語
パンフレットと概要 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| パンフレットと概要Product Overview - Photoelectric Sensors | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 5 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Overview - LiDAR Sensors | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 3 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
アプリケーションレポート | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| アプリケーションレポートApplication Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided Vehicles | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 337 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| アプリケーションレポートApplication Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in Intralogistics | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 174 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| アプリケーションレポートApplication Report - Reliable Load Detection during Transfer | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 196 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| アプリケーションレポートApplication Report - Optimizing Warehouse Efficiency with Real-time Vehicle Tracking in Mixed Operations | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 580 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| アプリケーションレポートApplication Report - Precise Docking for Safe Pallet Transfer at Transfer Stations | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 380 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| アプリケーションレポートApplication Report - Rugged Pallet Detection for Autonomous Forklifts | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 673 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| アプリケーションレポートApplication Report - SLAM Navigation for Compact Autonomous Mobile Robots (AMR) | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 537 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!