国を選択してください
R2000 Detection—LiDAR センサー 現場監視用スイッチングセンサー

見どころ
360°の測定角度により、全方位の視認性が確保されます
安定しており、ぐらつきのないスキャン軸により、スキャン面の正確なモニタリングが保証されます
市場に出回っているデジタルI/Oスキャナーの中で最高の角度分解能(0.071°)を誇り、極めて小さな物体の検出を確実に実現します
4つの検出領域を自由に設定でき、操作が簡単です
可視赤色レーザーまたは赤外線レーザーのいずれかをお選びいただけます
簡単な操作R2000 Detection用LiDARセンサーの監視フィールドはどのように設定すればよいですか?
Pepperl+Fuchs社の光電センサー担当ビジネス開発マネージャーであるアルノ・ハーゲマン氏が、R2000 Detection LiDARセンサーの監視領域を簡単かつ便利に設定する方法を、順を追って実演いたします。 R2000 Detectionは、ユーザーが設定可能な4つの検知フィールド、ブレのないスキャン軸、そして高い角度分解能を備えています。これにより、R2000 Detectionは、小さな物体の検知を含む作業に適しています。
言語
- ポルトガル語
- スペイン語
- 英語
- 中国語
- ドイツ語
- イタリア語
パンフレットと概要 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| パンフレットと概要Product Overview - Photoelectric Sensors | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 5 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Overview - LiDAR Sensors | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 3 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
アプリケーションレポート | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| アプリケーションレポートApplication Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided Vehicles | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 337 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| アプリケーションレポートApplication Report - Reliable Navigation of Autonomous Vehicles in Intralogistics | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 174 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| アプリケーションレポートApplication Report - Reliable Load Detection during Transfer | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 196 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| アプリケーションレポートApplication Report - Optimizing Warehouse Efficiency with Real-time Vehicle Tracking in Mixed Operations | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 580 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| アプリケーションレポートApplication Report - Precise Docking for Safe Pallet Transfer at Transfer Stations | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 380 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| アプリケーションレポートApplication Report - Rugged Pallet Detection for Autonomous Forklifts | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 673 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| アプリケーションレポートApplication Report - SLAM Navigation for Compact Autonomous Mobile Robots (AMR) | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 537 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!