国を選択してください
**-EDGE-*-*-* Operator WorkstationVisuNet® FLX Edge System
VisuNet FLX Edge operator workstation
主なメリットの概要
- Class I, Division 1 solution with integrated 6000 Series Type X Purge & Pressurization system
- Class I, II, Division 2 and General Purpose solution without Purge & Pressurization system
- Fully modular design using VisuNet FLX HMI and EXTA4 keyboard options support field maintainability
- Available as Windows® PC or Thin Client with RM Shell, ThinManager Ready, or IGEL OS
- Watershed housing allows for proper drainage in outdoor or washdown environments
- Pedestal or wall mount option
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE