国を選択してください
信号コンディショナー

信号コンディショナーは、信号に対して一連の処理を行い、さらなる処理に適した状態に仕上げます。信号の絶縁と変換こそが、信号コンディショナーの主な機能を的確に表しています。ガルバニック絶縁は、入力信号と出力信号間の電気的経路を遮断し、不要な信号の伝達を防ぎます。また、ガルバニック絶縁は、グランドループによって引き起こされる不要なノイズや静電気による干渉を除去することもでき、これらは高感度な機器に深刻な損傷を与える可能性があります。
信号変換には、センサー信号の供給、増幅、線形化、および標準化された信号へのスケーリングが含まれます。標準信号を使用することで、あらゆるアプリケーションを、制御システムの標準化されたマルチチャンネルアナログ入力・出力カードで処理することが可能になります。
Pepperl+Fuchs社は、「K-System」と「SC-System」という2種類の信号コンディショナーシステムを提供しています。
言語
- ポルトガル語
- 英語
- ドイツ語
パンフレットと概要 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| パンフレットと概要Product Overview - Interface Technology | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 4 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Overview - SC-System | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 456 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!