国を選択してください
リモートI/Oシステム

リモートI/Oシステムは、 危険区域にあるフィールドデバイスと安全区域にある制御システムとの間で、信号の変換を行うモジュール式システムです。リモートI/Oシステムでは、標準化されたバスプロトコル(PROFINET、PROFIBUS、Modbusなど)を採用した単一のフィールドバスケーブルを介して、フィールドデバイスの信号が集中的にプロセス制御システムへ伝送されます。
PROFINETで標準化された共有デバイス機能により、複数のPROFINETコントローラがPROFINETゲートウェイのデータ、ひいてはフィールドデバイスへのデータに対して、同時に読み取りアクセスを行うことが可能になります。リモートI/Oステーションのアクチュエータは、異なるコントローラに割り当てることができます。動的再構成機能を利用することで、PROFINETコントローラの動作を停止させることなく、稼働中にI/Oモジュールの再構成や交換を行うことが可能です。
Pepperl+Fuchsでは、以下の製品・サービスをご提供しております。
- ゾーン1での使用を目的としたFB remote I/Oシステムおよび
- ゾーン2、クラスI/ディビジョン2での使用を目的としたLB Remote I/Oシステム
両システムのトポロジーは、プロセス制御レベル全体で同一であるため、保守の 計画および実施が簡素化されます。
言語
- 英語
- ポルトガル語
- ドイツ語
- フランス語
パンフレットと概要 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| パンフレットと概要Product Overview - Remote I/O systems | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 4 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Information - Custom cabinets and junction boxes | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 1 MB | 言語 英語 | ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Information - Profibus-Fibre Optic Coupler and Repeater | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 836 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Engineering Guide - Grounding, Earthing and Shielding of FB Remote I/O Systems | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 1 MB | 言語 英語 | ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Overview - FB Remote I/O for Zone 1 | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 682 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
関連文献 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| 関連文献DTM Certificate | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 680 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| 関連文献Integration in Honeywell Experion PKS (LB8106*) - Planning and Integration Information | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 2 MB | 言語 英語 | ダウンロード |
| 関連文献Integration in Yokogawa CENTUM VP (LB8106*) - Planning and Integration Information | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 2 MB | 言語 英語 | ダウンロード |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!