IO-Link

デジタル・ネットワーキングへの道を開く
IO-Linkは、制御レベルからセンサーレベルに至るまで、シームレスな通信とデジタルデータ転送を可能にします。IO-Linkを活用することで、インテリジェントデバイスの性能を最大限に引き出すことができ、オートメーション技術におけるインダストリー4.0の実現に向けた道を開きます。この国際標準化されたインターフェースは、プラントの設計から設置、さらには運用・保守に至るまでのすべての段階で、コストを持続的に削減し、効率を向上させることで、付加価値をもたらします。
標準化されたIO デバイスデスクリプション(IODD)とソフトウェアツールによるパラメーター化により、IO-Linkセンサーおよびアクチュエータの便利な設定と統合が実現されます。インテリジェントかつ透明性の高いパラメーター化により、アプリケーション内の柔軟性が向上し、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。複雑な生産変更やバッチ変更の最中でも、パラメーターを迅速かつ容易に調整することが可能です。センサーに至るまでの透明性により、ユーザーは包括的なパラメーター化オプションやデバイス診断機能を利用でき、予知保全を実施することが可能になります。
Pepperl+Fuchsでは、幅広い種類のIO-LinkセンサーおよびIO-Link マスタを含む、エンドツーエンドのIO-Linkシステムソリューションをご提供しております。この組み合わせにより、フィールドレベルのIO-Linkデバイスと、管理・制御レベルの上位システムとの間で、シームレスな通信が可能となります。通信規格としてのIO-Linkは、インターフェースの多様性を削減し、ひいては必要な制御入力の数も削減します。 長期的には、これにより計画および管理コストを削減しつつ、柔軟性を高めることができます。
プラントの将来に備え、現場レベルに至るまでの透明性の高いデータ交換を活用し、あらゆるレベルで持続的にコストを削減しましょう。IO-Linkは国際規格(IEC 61131-9)に準拠しているため、長期的に見て投資の価値が保証されます。

IIoTスタータキット工場の現場センサーをクラウドに接続し、工場のデジタルトランスフォーメーションを始めましょう!
Pepperl+Fuchs社のIIoTスタータキットと使いやすいIO-Link マスタを活用すれば、センサーデータの簡単な可視化と分析が可能になります。IO-Linkのメリットをご確認いただき、IO-Linkセンサーデータをインダストリー4.0アプリケーションにシームレスに統合する体験をぜひお楽しみください。
このキットには、とりわけ以下のものが含まれています:
- IO-Link マスタ、(3)個のIO-Linkセンサー、イーサネットスイッチ、電源、RFIDタグ、および運用開始に必要なすべての配線
- IO-Link マスタとIO-Linkデバイスを接続するためのクイックスタートガイド
- AWS、PTC、AVEVAなど、さまざまなプラットフォーム向けのソフトウェア連携
OPC UA または MQTT 経由でソフトウェアのダッシュボードを接続し、リアルタイムデータを簡単に分析できるようにしましょう。Pepperl+Fuchs の新しい IIoTスタータキットを活用して、今すぐプラントのデジタルトランスフォーメーションを始めましょう!
- ドイツ語
- 英語
- ポルトガル語
- スペイン語
パンフレットと概要 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| パンフレットと概要Brochure - Sensors and Systems with IO-Link | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 5 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Signal Light with IO-Link | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 242 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Information - Motor Control Modules G20 Series | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 2 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Brochure - IO-Link-Hubs - G11 and G16 Series | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 653 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
アプリケーションレポート | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| アプリケーションレポートApplication Report - Industrial Communication - IO-Link Master - CNC Machines | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 757 KB | 言語 英語 | ダウンロード |
関連文献 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| 関連文献White Paper - IO-Link System Description - Technology and Application | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 2 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!