国を選択してください

グローバルサイトへ

IO-Link対応デバイス

IO-Linkデバイス

Pepperl+Fuchs社は、IO-Linkインターフェースを備えた幅広いインテリジェントセンサーを提供しています。光電センサー、超音波センサ、振動センサから、ロータリーエンコーダや位置決めシステムに至るまで、これらすべてのデバイスはIO-Linkの利点を兼ね備えており、お客様のプラントプロセスの効率向上に貢献します。IO-Linkにより、センサーやアクチュエータの持つインテリジェンスを最大限に活用でき、プロセスの最末端に至るまで透明性の高い通信が可能になります。 IO-Link対応デバイスは、プロセスデータや診断データを送信し、ステータス情報を伝達し、新しいパラメータデータを適用します。これらは、コンポーネント、機械、プラントの統合的なネットワーク化の基盤を形成しています。IO-Link製品ラインナップの継続的な拡充により、Pepperl+Fuchsのオートメーション技術は、インダストリー4.0への道を切り拓いています。

製品ラインナップ

ご使用の用途に合わせて、最適なIO-Linkデバイスをお選びください。

以下のような検知用途に使用されるIO-Linkデバイスをお探しください:

  • 近接スイッチ
  • 光電センサー

次のような測定用途に使用されるIO-Linkデバイスをお探しですか:

  • 光電センサー
  • 超音波センサ

以下のような監視や制御に使用されるIO-Linkデバイスをお探しください:

  • 振動センサ
  • 信号灯
  • バルブコネクタ
  • プッシュ ボタン ボックス
  • モーター制御モジュール

位置検出に使用されるIO-Linkデバイスをお探しの場合、例えば以下のようなものがあります:

  • 測位システム
  • ロータリーエンコーダ

識別用途に使用されるIO-Linkデバイスをお探しください。

IO-Link モータ コントロール モジュール

駆動式コンベヤ技術G20シリーズ モーター制御モジュール

MDR用G20制御モジュールは、用途に合わせて最適化されたスリムな設計となっており、ローラーコンベアラインの取り付けレールに直接設置することができます。センサーや電動ローラー用の接続ケーブルはすべて、すでにモジュールに組み込まれています。通信および/または電源用のフラットケーブルは、最後の工程で簡単に差し込むことができます。

IO-Link対応のG20モジュールは、バッファゾーン、仕分けポイント、エレベーターとの交差点など、I/O密度が高い場所でその利点を最大限に発揮し、確実な物品の流れを確保します。最大8つのデジタル信号を収集し、最大4つの電動ローラーを同時に制御します。

IO-Linkのキービジュアル

IO-Linkによる効率の向上と持続可能なコスト削減

計画段階から試運転、そしてメンテナンスに至るまで、この非独自仕様の標準インターフェースは、透明性とコスト削減という点で、あらゆる段階でその価値を発揮します。IO-Linkにより、スイッチング情報、データ、およびステータス情報のデジタル転送を同時に行うことが可能になります。データは、センサー側でローカルに、PLCで集中的に、あるいはIO-Link マスタで評価することができます。

また、IO-Link を使用することで、稼働中のセンサーの動作状態に関する診断情報やステータス情報にアクセスすることも可能です。例えば、汚れや摩耗に関する情報を提供します。これにより、予知保全の実施が可能となり、プラントの稼働停止を回避するのに役立ちます。位置特定機能を利用すれば、プラント内のセンサーの位置を簡単に特定できるため、迅速な修理や交換が可能になります……

マテリアルハンドリングを行うロボットを描いたIIoTのキービジュアル

IIoT革命への参加インダストリー4.0のアプリケーションに向けた高度な技術とソリューション

産業用IoT(IIoT)は、現場レベルから得られる可能な限り包括的なセンサー情報によってその真価を発揮します。工場およびプロセスオートメーション分野のスペシャリストでありパイオニアであるPepperl+Fuchsは、お客様の機械やプラントから得られる貴重な情報を、多種多様なソフトウェアシステムへとシームレスに転送するためのエンドツーエンドのソリューションを提供しています。

状態、位置、在庫状況のデータを活用し、プロセスを最適化して、リソースを節約しましょう!

言語
  • ドイツ語
  • 英語
  • スペイン語
  • ポルトガル語
言語
パンフレットと概要
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
パンフレットと概要Brochure - Sensors and Systems with IO-Linkファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
5 MB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Information - Push Button Box with IO-Linkファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
181 KB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Information - IO-LInk Valve Connectorファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
235 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
パンフレットと概要Signal Light with IO-Linkファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
242 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • スペイン語
  • ポルトガル語
  • 英語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Information - Motor Control Modules G20 Seriesファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
2 MB
言語
英語
  • ポルトガル語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
関連文献
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
関連文献White Paper - IO-Link System Description - Technology and Applicationファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
2 MB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!