国を選択してください

グローバルサイトへ

取り付けレールに収められたG20モーター制御モジュール
コンベヤ技術の推進。

他に類を見ないハウジングの利点:シームレスな統合と簡単な設置を実現するよう、徹底的に磨き上げられています。

G20シリーズ モーター制御モジュール

さまざまな通信プロトコルを備えたG20モーター制御モジュール

あらゆる用途に最適なソリューション

MDR用G20制御モジュールは、用途に合わせて最適化されたスリムな設計となっており、ローラーコンベアラインの取り付けレールに直接設置することが可能です。センサーや電動ローラー用の接続ケーブルはすべて、すでにモジュールに組み込まれています。通信および/または電源用のフラットケーブルは、最終工程で簡単に差し込むことができます。

市場に出回っている幅広い24 Vおよび48 Vの電動ローラーに対応しており、IO-Link、AS-Interface(ASi)、またはイーサネットシステムとしてご利用いただけるG20シリーズは、お客様のアプリケーションに最大限の柔軟性と効率性をもたらします。

メリット

コンベアベルトのアイコン

コンベヤ技術に特化したソリューション

G20シリーズのモジュールは、幅広い24 Vおよび48 Vの電動ローラーに対応しており、コンベヤ技術の用途において最大限の柔軟性を提供します。多様な用途要件に対応するため、これらのモジュールにはIO-Link、AS-Interface、またはイーサネットシステム仕様が用意されており、それぞれが独自の利点を提供することで、用途に完全に合わせたソリューションを実現します。

パズルのアイコン

シームレスな統合

コンパクトな筐体設計と洗練された貫通技術により、G20モジュールを多種多様なコンベアラインに簡単かつ迅速に組み込むことが可能です。工具不要の貫通技術により、個々のコンベアセグメントを事前に組み立てておくことができ、現場で直接稼働させることができます。

診断データアイコン

拡張診断機能

市場に出回っている電動ローラーの多くは、エラービットを1つしか備えていません。それでも詳細な診断を可能にするため、G20シリーズはモジュール内で直接、幅広いステータスデータを取得します。選択した技術に応じて、これには電流や電圧の測定値、稼働時間、温度、エラーカウンターなどが含まれます。

値札のタグアイコン

費用対効果の向上

センサー・アクチュエータ用ケーブルはすでにモジュールに組み込まれているため、配線に追加のケーブルは必要ありません。用途の要件に応じて、電動ローラーは24 Vまたは48 Vで制御可能です。48 Vの電動ローラーは性能が優れているため、コンベアラインに沿って設置する電源ユニットの数を減らすことができ、コスト削減の可能性を最大限に活かすことができます。

G20シリーズの各モデルの特徴

さまざまなG20モーター制御モジュールの高度な機能について、詳しくご覧ください。

取り付けレールに装着されたG20モーター制御モジュール

コンパクトな住宅設計

G20モーター制御モジュールの筐体は、取り付けレールに極めて省スペースな形で組み込めるよう設計されています。

取り付けレールに装着されたG20モーター制御モジュール

工具不要の取り付け方式

すべてのモジュールには、ピアシング技術を用いた工具不要の設置を可能にするフラットケーブル接続が備わっています。また、センサーおよびアクチュエータのケーブルもモジュールに内蔵されているため、特別な予備知識がなくても、コスト効率よくコンベアラインを構築することができます。

ラックに取り付けられた、あらかじめ組み立て済みのコンベヤセグメント

個々のコンベヤセグメントの事前組立

各コンベヤセグメントを、すべてのモジュールや設定と組み立て済みの状態でご注文いただくことも可能です。最終工程として、黄色のフラットケーブルとセンサーを現場で取り付けることで、システムを直ちに再稼働させることができます。

バッファゾーンに設置された、IO-Link モータ コントロール モジュール

IO-Linkのメリットの活用

IO-Link対応のG20モジュールは、バッファゾーン、仕分けポイント、エレベーターとの交差点など、I/O密度が高い箇所でその利点を最大限に発揮し、確実な物流を確保します。最大8つのデジタル信号を収集し、最大4つの電動ローラーを同時に制御します。

あらゆる用途に最適なソリューション

G20シリーズ MDR制御モジュールのトポロジー

G20シリーズのモジュールは、コンベヤシステム内の電動ローラーの起動・停止機能、回転方向、加減速、および速度を制御する機能を備えています。さらに、デジタルI/Oの収集にも使用できるため、システムオペレーターはそれぞれの具体的な用途に最適なソリューションを選択することができます。

技術の比較

利用可能な通信プロトコルの利点と、それぞれがどのような用途に最適かについて、概要をご確認ください。

コンベアシステムに組み込まれたG20イーサネットシステム

G20 イーサネットシステム

  • 幅広い用途に対応した、高性能で拡張性の高いシステムであり、1つのIPアドレスを介して最大120台のMDRを柔軟に制御することができます。
  • 4つのラインを備えたイーサネット G20 コントローラで構成されており、各ラインは最大15個のイーサネット G20 MDRモジュールをサポートし、各モジュールには2つのMDR出力と4つのI/Oが搭載されています。
  • 電流や電圧の測定値など、広範な診断データを提供し、状態監視を強化します
  • 分散型のZPAモードとPLC制御による運転の両方を組み合わせることができ、最適なリソース管理を実現します
  • 1つのモジュールで、PROFINETおよびEtherNet/IPのフィールドバスプロトコルに対応しています
コンベアラインに設置されたAS-Interface対応のG20インターフェイスモジュール

AS-Interface 対応 G20 モジュール

  • 広範囲に分散したセンサーやアクチュエータ向けの、シンプルでコスト効率に優れたソリューション
  • システムの電源および双方向4ビットデータ通信には黄色のフラットケーブルを、補助電源には黒色のフラットケーブルを使用します
  • ピアシング技術により、フラットケーブルに沿って柔軟な接続が可能となり、配線の手間を軽減します
  • ASi ゲートウェイは、最大124台のデバイスに対応しており、各デバイスには4ビットの双方向データ通信機能と周辺機器の故障ビットが備わっています
  • ASi G20モジュールには、最大2台のMDRと2つのデジタルI/Oを接続できます
zpaロジックの図解

ゼロ圧力蓄積(ZPA)

ゼロプレッシャーアキュムレーション(ZPA)は、イントラロジスティクスで使用される搬送ロジックであり、コンベアライン上で荷物が衝突するのを確実に防止します。

これを実現するため、ラインは個別に制御可能なゾーンに分割されています。各ゾーンには専用のモーターと個別のセンサーが備わっています。ZPAロジックにより、各ゾーンには常に1つのパッケージのみが存在するよう管理されています。次のゾーンが空いてからでないと、搬送は再開されません。これにより、搬送される製品間の距離が一定に保たれ、スムーズで衝突のない材料の流れが確保されます。

従来のアプリケーションでは、比較的単純なZPAロジックはコントローラ内で一元的に実装されており、それ相応のリソースを消費します。コントローラへの負荷を軽減するため、Pepperl+Fuchsでは、中央制御リソースを使用せずにZPAロジックを分散的に実装するための2つのオプションをご用意しています:

G20 ZPAモジュールを用いたコンベアライン上のパッケージ

これらのモジュールは完全に独立して動作し、上位のPLCを必要としません。すべてのロジックはモジュール内で直接実行されます。動作モード、モーター速度、起動・停止のランプなどの設定は、モジュール背面のロータリースイッチを介して行います。これによりシステムが大幅に簡素化されますが、その一方で、上位システムに対してステータス情報や診断データが提供されないことも意味します。

複雑なコンベヤシステムの取り付けレールに設置されたG20イーサネットシステム

従来の制御動作に代わる選択肢として、各モーターモジュールごとにZPAロジックをオプションで有効にすることができます。これにより、複雑なプロセスをPLCによって一元的に調整するか、あるいはリソースの節約を目的として分散型のZPAモードでモジュールが直接実行するかを、より柔軟に決定することが可能になります。同時に、PLCやIIoTアプリケーションなどの上位システムとの継続的な通信が維持されるため、ステータスや診断データへの完全なアクセスが常に確保されます。

テクニカルサポート

お客様のコンベヤシステムの用途に最適なソリューション

産業用通信分野におけるパートナーとしてPepperl+Fuchsをお選びいただければ、コンベヤシステム向けの包括的なトータルソリューションをご提供いたします。DCモーター駆動のローラーを制御するための各種G20モジュールに加え、柔軟かつコスト効率に優れたコンベヤラインを構築するための最適なインフラもご提供いたします。

絶えず拡大を続けるAS-InterfaceおよびIO-Linkの製品ラインナップに加え、当社はすでに、システム設計者が将来、モジュール式のアプローチを用いてコンベヤシステム向けの個別ソリューションを構成できるようになる、さらなるインターフェースの開発に取り組んでおります。

対応しているモーターローラーメーカー

  • コンヴェライン
  • インターロール
  • 伊藤電機
  • マンバロール
  • MTA
  • パルサーローラー
  • ルルメカ
  • ユニドライブ
  • ウィンローラー

お使いのモーターローラーがリストにない場合は、お気軽に弊社までお問い合わせください。お客様のシステムに合わせた設計を行い、用途に応じた個別のソリューションをご提案できるか検討させていただきます。

ダウンロード

お問い合わせ

コンベヤ用途に適したソリューションをお探しで、電動ローラーを制御するためのG20シリーズの各種モジュールについて詳しくお知りになりたいでしょうか?弊社では喜んでご支援させていただきます。お問い合わせフォームにご記入の上、メッセージをお送りください。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!