国を選択してください
VAZ-2E2A-G20-ZPA1 ZPA モータ ローラ モジュール
スタンドアロン G20 MDR モジュール、ZPA ロジック、デジタル入力 2 点、MDR 用コネクタ 2 個
主なメリットの概要
- 3 線式センサー用入力
- DC ローラーモータ (ドラムモータ) 用出力
- 隣接ゾーンとカップリングするためのインターフェイス
- M8 コネクタを介したモーターおよびセンサーの接続
- 作動モード、モータ速度、スタート / ストップランプは、ロータリスイッチを使用して設定可能
- 24 VDC 電源、金めっきコンタクトピンを使用した絶縁ピアシング技術による接続
- 電源、入出力、 ゾーンカップリング用の機能インジケータ
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
VAZ-2E2A-G20-ZPA1の技術データ
| UL ファイル番号 | E223772 「NFPA 79 アプリケーション専用」 | |
| 互換性のあるローラーモーター | Interroll EC310 Interroll EC5000 24V AI (20 W / 35 W / 50 W) Rulmeca BL3 伊東電機 PM500XK 伊東電機 PM500XC PULSEROLLER Senergy-IDC MTA MRD50 (A インターフェース、24 V - 40 W) WWL R-*-H + CE23XX Conveline RM50 Mambaroll 内蔵ドライブローラ 50 UniDrive ONE |
| スイッチ | S1:モーター速度、ロータリースイッチ、10 ポジション S2:回転方向およびスタート/ストップランプ、ロータリースイッチ、10 ポジション S3:作動モード、ロータリスイッチ、10 ポジション | |
| LED ERR | モーター障害、黄色 LED 2 個 黄色:モーターエラー 黄色点滅:モーター保護ユニットの欠陥 | |
| LED PWR | 供給電圧 UPWR、緑色 LED | |
| LED IN | スイッチング状態(入力)、黄色 LED 2 個 | |
| LED MOT | モータがアクティブ、2 個の黄色 LED | |
| LED XIN | ゾーンカップリング入力アクティブ、黄色 LED 2 個 | |
| LED XOUT | ゾーンカップリング出力がアクティブ、2 個の黄色 LED |
| 定格作動電圧 | Ue | 18 V~30 V DC PELV(UPWR を使用) |
| 定格動作電流 | Ie | ≤ 30 mA (閉 - 回路電流) 最大 10 A (< 2 秒) |
| サージ保護 | UPWR:過電圧カテゴリ II、 安全絶縁電源(PELV) |
| インターフェイスの種類 | 制御信号 X1 用の入力 1 点と出力 1 点をゾーンと結合するためのインターフェイス | |
| 物理的 | 4 ピン M12 ソケット 電子出力:PNP、過負荷保護および短絡保護(X1OUT) 入力:PNP、ガルバニック絶縁、ポテンシャルフリー(X1IN) | |
| 負荷電流 | 入力:≤ 8 mA (内部制限) 出力:10 mA | |
| 電圧 | 入力: max. 30 V DC 出力(UPWR 経由):≥ (UPWR - 2 V) | |
| スイッチングポイント | DIN EN 61131-2 (タイプ 1)準拠 0(非減衰):≤ 0.5 mA 1(減衰):≥ 2 mA |
| インターフェイスの種類 | 制御信号 X2 の 1 点の入力と 1 点の出力をゾーンカップリングするためのインターフェイス | |
| 物理的 | M12 コネクタ、4 ピン 電子出力:PNP、過負荷および短絡保護(X2OUT) 入力:PNP、ガルバニック絶縁、ポテンシャルフリー(X2IN) | |
| 負荷電流 | 入力:≤ 8 mA (内部制限) 出力:10 mA | |
| 電圧 | 入力: max. 30 V DC 出力(UPWR 経由):≥ (UPWR - 2 V) | |
| スイッチングポイント | DIN EN 61131-2 (タイプ 1)準拠 0(非減衰):≤ 0.5 mA 1(減衰):≥ 2 mA |
| 番号 / タイプ | 2 3 線式センサー(PNP)用入力、DC | |
| 供給 | UPWR 経由 | |
| 現在の負荷容量 | 500 mA 、過負荷保護および短絡保護あり | |
| 入力電流 | ≤ 8 mA (内部制限) | |
| スイッチングポイント | DIN EN 61131-2 に準拠 0(非減衰)≤ 0.5 mA 1(減衰)≥ 2.0 mA | |
| 入力フィルター | 10 ミリ秒 |
| 番号 / タイプ | DC ローラーモーター用出力 2 点(MOT1、MOT2) | |
| 供給 | UPWR 経由 | |
| 電流 | 3,5 A 直流 、 5 A (< 2 秒) 、 max. 7,5 A (< 0.3 s) (モーターあたり) | |
| 過負荷保護 | ヒューズ 5 A 、モータ 1 台あたり I2t = 53.7 A2s | |
| 速度信号 | US | 1.4 … 13 V(無負荷時) Ri = 5.6 kΩ、 RLOAD ≥ 35 kΩ ロータリスイッチ S1 を使用して制御します |
| 回転方向信号 | UD | 低:高インピーダンス 高、≥ (UPWR - 1.0 V)無負荷作動 Ri = 5.6 kΩ、RLOAD ≥ 5 kΩ ロータリースイッチ S2 を使用した制御 |
| モータ故障 | NPN デジタル入力、U0 = 14 V、Ri = 34 kΩ 0(エラーなし) ≥ 125 µA 1(エラー) ≤ 25 µA |
| 電磁適合性 | |||||
| |||||
| 保護等級 | EN 60529:2000 | |
| 入力 | EN 61131-2:2007 | |
| 放射干渉 | EN 61000-6-4:2007 | |
| ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 、 EN 61326-1:2006 |
| 周囲温度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
| 保管温度 | -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) | |
| 相対湿度 | 85 % 結露なきこと | |
| 気候条件 | 屋内使用のみ | |
| 高度 | ≤ 2000 m MSL 以上 | |
| 耐衝撃性 | 30 g、11 ミリ秒 (6 空間方向)、3 回の衝撃 10 g、16 ミリ秒 (6 空間方向)、1000 回の衝撃 | |
| 耐振動性 | 0,75 mm 10 ... 57 Hz 、5 g 57 ~150 Hz、20 サイクル | |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級 | IP67(EN 60529 に準拠) | ||||||||||
| 接続 | PWR:絶縁ピアシング技術 黒色フラットケーブル 入力 / 出力:EN 61076-2-104 に準拠した M8 丸型プラグコネクタ 入力:LF004-GS1-A(4 ピン、ブッシング接点、ねじロック、A コード) 適合コネクタ:LM004-Gx1-A または同等品 出力:NF005-SS1-B(5 ピン、ブッシング接点、スナップロック、B コード) 適合コネクタ:NM005-Sx1-B または同等品 ゾーンカップリング:EN 61076-2-101 に準拠した M12 丸型プラグコネクタ X1:M12、4 ピン、ブッシング接点、ねじロック、A コード メスコネクタ:M12、4 ピン、コネクタ接点、ねじロック、A コード X2:M12、4 ピン、コネクタ接点、ねじロック、A コード メスコネクタ:M12、4 ピン、ブッシング接点、ねじロック、A コード | ||||||||||
| 質量 | 310 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 取り付け | 8 mm ドリル穴付きクリップ 2 個 | ||||||||||
| ケーブルの長さ | 1 m (入力 / 出力) 、 1,5 m (ゾーンカップリング)、最大 30 m | ||||||||||
| 注 | フラットケーブルの配線は 100 回の作動サイクルに対応するように設計されています | ||||||||||