2026/5/5最先端のマテリアルハンドリングシステムにおける電動ローラーの柔軟な制御を実現する、革新的なG20イーサネットシステム

Pepperl+Fuchs社は、新しいG20イーサネットモーター制御モジュールにより、コンベヤ技術における電動ローラーを制御するための、高性能かつ柔軟に拡張可能なソリューションを製品ラインナップに追加しました。
イーサネット G20システムは、最大4つのラインを備えたイーサネット G20 コントローラで構成されており、各ラインは15個のG20モーター制御モジュールで構成されています。各モーター制御モジュールは、最大2つのモータードライブ接続を提供します。この革新的なシステムにより、単一のIPアドレスを介して、最大120台のモータードライブ(MDR)を柔軟に制御することが可能です。
消費電流、電圧レベル、MDRごとの稼働時間などの詳細な診断データは、アプリケーションの状態について深い洞察をもたらし、予防保全やさらには予知保全のアプローチを可能にします。

オープンテクノロジーを採用した、将来を見据えたソリューション
G20イーサネットモーター制御モジュールは、マルチプロトコル対応デバイスとして、一般的なフィールドバスプロトコルであるPROFINETおよびEtherNet/IPに対応しています。さらに、REST APIおよびOPC UAにより、シームレスなIIoT通信が可能となります。24ボルトおよび48ボルトの電動ローラーの両方に対応しているため、供給電圧を調整するだけで、いつでも切り替えが可能です。
G20製品ラインナップには、イーサネット版に加え、ASi、IO-Link、および純粋なZPAモジュールなどの技術も含まれています。これにより、既存のインフラやお客様ごとの要件にかかわらず、あらゆる用途に適したソリューションをお選びいただけます。
対応技術
| イーサネットシステム | ASi-3 | IO-Link | ZPA スタンドアロン型ソリューション | |
|---|---|---|---|---|
| モジュールあたりのモーターローラー数 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| ゲートウェイあたりのモーターローラー数 | 120 | 248 | 32 | 508 |
| デジタル入出力(I/O) | 入出力4系統(設定可能) | 2つの入力 | 8つの入出力(設定可能) | 2つの入力 |
| ネットワーク利用率 | 拡張性のある | 低い | 中 | / |
| 対応について | 必要ありません | 必要な | 必要ありません | 必要ありません |
| 診断 | 拡張 | 限定 | 拡張 | 限定 |
| 適用分野 | 大規模で広範囲に展開されたコンベヤシステムでも、短距離の場合でも | IOが広範囲に分散している標準的な用途向けの、コストパフォーマンスに優れたソリューション | 入出庫密度が高いエリア(バッファゾーン、仕分けステーション、またはシャトルシステムなど) | 荷物・商品の搬送において、圧力の蓄積が一切ありません。また、方向を変えることなく直線的に搬送されます。 |

簡単な統合と堅牢な設計
G20シリーズのコンパクトなモーター制御モジュールは、追加の工具を必要とせずにコンベアラインの取り付けレールに組み込むことができます。すべてのケーブルはすでにモジュールに組み込まれているため、設置の手間が軽減され、故障の原因となる要素も減少します。見やすいLEDが、モジュール全体の状態およびすべてのセンサーとモーターの状態を表示し、アプリケーションの状況をひと目で把握できるようにします。
IP67の保護等級と-25 °C~+70 °Cの動作温度範囲を備えており、このモジュールは過酷な産業環境での使用にも適しています。自由に設定可能な4つのデジタル入出力により、さらなる柔軟性が実現されています。
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!