国を選択してください
モジュール

AS-Interfaceインターフェイスモジュールは、アクチュエータやセンサーとAS-Interfaceとの接続を確立するため、オートメーション分野において極めて重要な役割を果たしています。これらの専用モジュールにはさまざまな構成があり、制御盤内に設置される場合でも、現場に展開される場合でも、さまざまな用途に合わせて最適化された幅広い入出力オプションを提供しています。
これらのI/Oモジュールは汎用性が高く、具体的なニーズに応じて選択することができ、タイプによっては最大1000のI/O信号を伝送することが可能です。この機能により、産業用および商業用のさまざまな自動化タスクにおいて、効率と機能性が向上します。
言語
- 英語
- ポルトガル語
- ドイツ語
- 韓国語
- 中国語
- 日本語
- スペイン語
パンフレットと概要 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| パンフレットと概要AS-Interface G10 Ultra-Compact Module - The Solution for Decentralized Applications | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 373 KB | 言語 英語 | ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Information - AS-Interface Less is better - G10 Safety - small, smart, and modular | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 1 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要製品情報 - G20 ZPA モータ コントロール モジュール | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 2 MB | 言語 日本語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 47 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Information - Motor Control Modules G20 Series | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 2 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
アプリケーションレポート | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| アプリケーションレポートApplication Report - Automating Material Handling Systems for Airports with AS-Interface | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 272 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!