国を選択してください
VBA-4E4A-CB10-ZEJ/E0J-FL ASi PCB モジュール
プリント基板モジュール
入力 4 点/出力 4 点
主なメリットの概要
- 統合された通信監視機能
- 耐短絡性および耐過負荷性の出力
- AS-Interface からの入出力の供給
- バスおよび入出力の機能表示
- リードを介した接続
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
VBA-4E4A-CB10-ZEJ/E0J-FLの技術データ
| スレーブタイプ | A/B スレーブ | |
| AS-Interface 仕様 | V3.0 | |
| 必要なマスター仕様 | ≥ V3.0 | |
| UL ファイル番号 | E223772 | |
| MTBF | 267 a |
| LED FAULT | エラー表示、赤色 LED 赤色:通信エラーまたはアドレスが 0 赤色の点滅:出力の過負荷 | |
| LED PWR | AS-Interface 電圧、緑色 LED 緑色:電圧 OK 緑色の点滅:アドレス 0 | |
| LED IN | スイッチング状態(入力)、黄色 LED 4 個 | |
| LED 出力 | スイッチング状態(出力)、黄色 LED 4 個 |
| 定格作動電圧 | Ue | 26.5 ~AS-Interface から 31.6 V (PELV) |
| 定格動作電流 | Ie | ≤ 40 mA (入出力なし)/最大160 mA |
| 保護等級 | III | |
| サージ保護 | Ue:過電圧カテゴリ II、 安全絶縁電源(PELV) |
| 番号 / タイプ | 機械的接点または 3 線センサー(PNP)(DC)用の入力 4 点 | |||||||
| 供給 | (AS-Interface から) | |||||||
| 電圧 | 12 ... 31 V | |||||||
| 現在の負荷容量 | ≤ 100 mA 合計には、出力電流、過負荷、短絡保護が含まれます | |||||||
| 入力電流 | ≤ 4 mA (内部的に制限) | |||||||
| スイッチングポイント | ||||||||
| ||||||||
| 信号遅延 | < 1 ミリ秒(入力 / AS-Interface) | |||||||
| 番号 / タイプ | 4 電子出力、NPN、耐過負荷性、耐短絡性 | |
| 供給 | (AS-Interface から) | |
| 電圧 | 12 ... 31 V | |
| 電流 | ≤ 100 mA(出力あたり)、≤ 100 mA(合計、入力電源を含む) | |
| 使用カテゴリ | DC-1 「汎用」(IEC 60947 に準拠した抵抗値および弱誘導負荷) |
| 電磁適合性 | |||||
| |||||
| 保護等級 | EN 60529:2000 | |
| フィールドバス規格 | EN 62026-2:2013 | |
| 放射干渉 | EN 61000-6-4:2007 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013 |
| プロファイル | S-7.A.7 | |||||||||||||
| IO コード | 7 | |||||||||||||
| ID コード | A | |||||||||||||
| ID1 コード | 7 | |||||||||||||
| ID2 コード | 7 | |||||||||||||
| データビット(AS-Interface 経由で機能) | 入力 出力 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| パラメータビット(AS-i 経由でプログラム可能) | 機能 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| UL 認証 | 保護等級 IP20 は UL 認証に含まれていません。保護等級は Pepperl+Fuchs によってテストされています。 |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 相対湿度 | 85 % (結露なきこと) | |
| 気候条件 | 屋内使用のみ | |
| 高度 | ≤ 5000 m MSL 以上 | |
| 耐衝撃性 | 30 g、11 ミリ秒 (6 空間方向)、3 回の衝撃 10 g、16 ミリ秒 (6 空間方向)、1000 回の衝撃 | |
| 耐振動性 | 0,35 mm 10 ... 57 Hz 、5 g、57 Hz~150 Hz、10 サイクル | |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級 | EN 60529 に準拠した IP20 | ||||||||||
| 接続 | 200 mm、PVC ケーブル 0.5 mm2 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 33 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 注 | このデバイスはメンテナンス不要です。 製造元が指定する以外の方法でデバイスが使用されている場合は、デバイスが備えている保護機能が低下する可能性があります。 | ||||||||||