国を選択してください

グローバルサイトへ

AS-Interface

AS-Interface製品ラインナップ

AS-Interface(Actuator Sensor Interface(ASi)の略称)は、現場のセンサーやアクチュエータ向けの、シンプルでコスト効率に優れた配線技術です。電源供給とデータ伝送の両方が、逆極性保護機能付きの2芯フラットケーブルを介して行われます。ASiデバイスは、ピアシング技術を用いて、追加のコネクタを必要とせず、フラットケーブル上の任意の箇所で、簡単かつ柔軟に接続することができます。

AS-Interfaceの主な利点:

  • 分散型I/Oのコスト効率に優れた統合
  • 一般的なフィールドバスプロトコルすべてに対応しています
  • ピアシング技術を用いたフラットケーブル沿いの柔軟な接続
  • ASiネットワークの長さは数百メートルまで可能です
  • トポロジーの完全な自由度(スター型、リング型、またはライン型)

製品ラインナップ

電源、エクステンダー、リピーターの製品概要

電源、電源延長装置、およびリピーター

ASi電源ユニットは、接続されたデバイスに30.5 Vの電力を供給し、変調されたプロセスデータを抽出するためのデータデカップリング機能を内蔵しています。この目的のために、2.8 Aから8 Aまでの幅広い電流範囲に対応し、さまざまな設計の電源ユニットが多数用意されています。

AS-Interfaceインターフェイスモジュール

モジュール

ASiモジュールを使用すると、現場レベルでセンサー、電動駆動ローラー、またはバルブを接続することができます。制御盤への設置向けの保護等級IP20から、現場への直接設置向けのIP67まで、さまざまなモジュールが用意されており、数多くの用途にシームレスに対応します。

見どころ:

  • G10シリーズは、IP68/69Kの保護等級を備えた、世界最小のASiモジュールです。
  • G20 ZPA モーター制御モジュールは、電動駆動ローラーやスマートモーターの接続を可能にするほか、ZPAロジックを内蔵したスタンドアロン型モジュールとしてもご利用いただけます。
  • 小型のCB10モジュールは、ボックスに柔軟に組み込むことも、パネル取り付けにも使用できます
表示および操作グループの画像

適応/操作方法

オートメーションネットワークにおいて、操作ボタンやスタックライトは、人と機械をつなぐ中心的なインターフェースとなります。ASiインターフェースが内蔵されているため、これらのデバイスはASiネットワークに直接接続することができます。Pepperl+Fuchsでは、安全関連ではない操作ボタンボックスに加え、非常停止ボタンも提供しています。モジュラー式信号灯の色や個数は、用途に合わせて柔軟に調整可能です。

AS-Interface 安全コンポーネント

職場の安全

AS-Interfaceは、PL e/SIL 3までの安全なデータ通信を実現します。AS-Interfaceを使用すれば、安全コンポーネントの導入が特に容易であり、PL e(EN ISO 13849)およびSIL 3(IEC 61508/EN 62061)までの最新の安全要件を満たします。 従来のAS-Interfaceネットワークであっても、モニターを追加するだけで、セキュリティネットワークとして迅速に改造することが可能です。これは、独自の後方互換性によるものです。その結果、AS-Interfaceは将来にわたって高い投資の安全性も確保します。

言語
  • 日本語
  • 英語
  • ドイツ語
  • ポルトガル語
  • 中国語
  • 韓国語
言語
パンフレットと概要
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Overview - AS-Interfaceファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
4 MB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
パンフレットと概要AS-Interface Installation Guidelinesファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
2 MB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
パンフレットと概要印刷業界用センサ - デジタル、オフセット、製本ファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
3 MB
言語
日本語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensorsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
47 MB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Information - ASi Meets IIoT - AS-Interface Gatewayファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
337 KB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
  • ポルトガル語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Information - Motor Control Modules G20 Seriesファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
2 MB
言語
英語
  • ポルトガル語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
パンフレットと概要Configuring a Safe Input on AS-Interface Safety at Workファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
258 KB
言語
英語
ダウンロード
アプリケーションレポート
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Safe and Efficient AS-Interface Installation at JOTONファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
2 MB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Automating Material Handling Systems for Airports with AS-Interfaceファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
272 KB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!