国を選択してください

グローバルサイトへ

職場の安全

AS-Interface 安全対策製品ラインナップ

AS-Interface Safety at Workは、AS-Interfaceの安全関連拡張機能であり、既存のAS-Interfaceネットワークに簡単に統合できます。すべての標準コンポーネントおよび安全コンポーネントは、同じケーブルを介して並列に動作するため、緊急停止やドアモニターなどの安全関連機能を既存のシステムに組み込むことができます。

安全に関連する信号を評価するには、動的なコードシーケンスを使用して「Safety at Work」コンポーネントと確実に通信できる、追加の安全モニタが1台あれば十分です。AS-Interfaceを設置することで、EN 954-1に基づく安全カテゴリ4およびIEC / DIN EN 61508に基づくSIL3への準拠が保証されます。

製品ラインナップ

AS-Interface対応の安全スイッチ

安全スイッチおよび作動スイッチ

機械を操作する際には、安全対策に関する一連の規制、規格、および法令を遵守しなければなりません。したがって、危険な環境における保護装置の設置は必須となります。当社のドア監視安全コンセプトは、AS-Interfaceを介してこれらの保護装置の状態を特定・評価するために開発されました。幅広い用途に対応するため、安全スイッチおよび関連アクセサリーの充実したラインナップをご用意しております。

パンフレットと概要
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
パンフレットと概要Configuring a Safe Input on AS-Interface Safety at Workファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
258 KB
言語
英語
ダウンロード

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!