国を選択してください
電源、電源延長装置、およびリピーター

ASi電源ユニットは、接続されたデバイスに30.5 Vの電力を供給し、変調されたプロセスデータを抽出するためのデータデカップリング機能を内蔵しています。この目的のために、2.8 Aから8 Aまでの幅広い電流範囲に対応し、さまざまな設計の電源ユニットが多数用意されています。
言語
- ドイツ語
- 英語
パンフレットと概要 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| パンフレットと概要Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 47 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!