産業用イーサネット

あらゆるレベルにわたるリアルタイムの安全な通信
Pepperl+Fuchs社は、お客様のプラントやネットワークインフラに安全かつ確実に統合できる、幅広い産業用イーサネットコンポーネントを取り揃えております。これらは、過酷な産業環境においても高速かつ透明性の高いデータ転送を実現し、クラウドコンピューティングやインダストリー4.0にとって不可欠な構成要素となっています。
生産プロセスのデジタル化や工場ネットワーク化が進む現代において、リアルタイムのデータ転送は「インダストリー4.0」の導入における重要な要素となっています。産業用イーサネットは、あらゆる業務および生産レベルにわたって一貫性のあるネットワークインフラを構築します。
ファスト・イーサネット、スイッチング技術、全二重伝送といった技術のさらなる発展により、産業用イーサネットプロトコルは、今日のオートメーション技術において最も重要な伝送方式の一つとなっています。 ファスト・イーサネットによって実現されるリアルタイム伝送は、特に制御レベルやセンサー/アクチュエータレベルにおいて、ますます重要性を増しています。PROFINET、EtherNet/IP、EtherCATなどのプロトコルは、100マイクロ秒というバスサイクルを実現しており、厳しいリアルタイム要件を満たしています。
クラウドベースのアプリケーションを一貫して導入するには、現場や制御レベルからクラウドに至るまで、信頼性が高く、継続的かつ透明性のあるデータフローが不可欠です。Pepperl+FuchsおよびPepperl+Fuchs Comtrolの製品ラインナップは、シリアル、RFID、およびIO-Linkセンサーデータの転送に向けた包括的なソリューションを提供します。
Pepperl+Fuchs Comtrolの産業用イーサネットスイッチ、シリアルゲートウェイ、およびOPC UA規格準拠のIO-Link マスタは、最下層のセンサー/アクチュエータレベルと上位のクラウドシステムとの間のギャップを埋めます。これにより、将来を見据えたIoTアプリケーションの潜在能力を最大限に引き出すことが可能になります。拡充されたIO-Link製品ラインナップは、産業用ネットワーク通信の効率化と柔軟性の向上をさらに強力にサポートし、お客様のデジタルビジネスプロセスの発展を促進します。
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!