国を選択してください

グローバルサイトへ

イーサネットI/Oモジュール

イーサネットI/Oモジュールの製品概要
診断に使用されるICE1 IO-Link マスタ

分散型インテリジェンスを備えた柔軟な自動化ソリューション

フィールドバスシステムは、制御レベルとセンサー/アクチュエータレベル間の信頼性の高いデータ転送を保証します。将来のインダストリー4.0のシナリオを考えると、柔軟なオートメーションソリューションとリアルタイムのデータ転送が、これまで以上に重要になってきています。Pepperl+FuchsのイーサネットI/Oモジュールは、この要件を満たし、デジタルセンサー/アクチュエータとIO-Linkデバイスの両方を迅速に接続します。これらのモジュールは、PROFINET、EtherNet/IP、EtherCATといった、最も一般的なイーサネットプロトコルに対応しています。 希望するプロトコルは、ロータリースイッチを使用してモジュール上で直接設定できます。イーサネットI/Oモジュールのマルチプロトコル機能により、1台のデバイスだけで、一般的なすべての制御盤と直接イーサネット通信を行うことが可能です。また、イーサネットI/O

モジュールは、プロセスの透明性を高める包括的な診断機能を備えています。LEDが各チャネルのステータス情報を表示するため、いつでもチャネルごとの診断が可能です。さらに、内蔵のWebサーバーにより、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイなどのネットワークパラメータ情報へのリモートアクセスが可能になります。

Lコード仕様のM12オスコネクタを備えた電源コネクタは、最大16 Aの定格電流に対応しています。その結果、モジュールはより高いピーク負荷に対応可能となり、必要なケーブル本数を削減できます。
完全密閉型の金属筐体により、モジュールは極めて耐久性が高く、過酷な環境にも適しています。堅牢な設計により、さまざまな取り付け方法が可能となり、既存のプラントへの設置や統合が容易になります。こうした数々の革新的な機能により、Ethernetモジュールはプラントの効率向上に貢献します。

製品ラインナップ

IO-Linkのキービジュアル

IO-Link対応のセンサーおよびシステム

世界初の国際標準化されたIO技術であるIO-Linkは、標準的な非シールド3芯ケーブルを介して、制御システムと最下位のセンサー/アクチュエータレベルとの間で、一貫性のある双方向通信を実現します。これは、インテリジェントなIO-Linkセンサーと標準的なセンサーの両方に適用されます。

インテリジェントな通信技術についてご確認いただき、運用コストの削減や、現場レベルに至るまでの透明性の高いデータ交換によるメリットについてご理解ください。

マテリアルハンドリングを行うロボットを描いたIIoTのキービジュアル

IIoT革命への参画インダストリー4.0のアプリケーションに向けた高度な技術とソリューション

産業用IoT(IIoT)は、現場レベルから得られる可能な限り包括的なセンサー情報によってその真価を発揮します。工場およびプロセスオートメーション分野のスペシャリストでありパイオニアであるPepperl+Fuchsは、お客様の機械やプラントから得られる貴重な情報を、多種多様なソフトウェアシステムへとシームレスに転送するためのエンドツーエンドのソリューションを提供しています。

状態、位置、在庫状況のデータを活用し、プロセスを最適化して、リソースを節約しましょう!

言語
  • ドイツ語
  • 英語
  • 日本語
  • 中国語
言語
パンフレットと概要
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
パンフレットと概要製品情報 - IO-Link マスタ付きイーサネット IO モジュールファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
1 MB
言語
日本語
  • ドイツ語
  • 日本語
  • 中国語
  • 英語
ダウンロード
パンフレットと概要製品概要 - OPC UA インターフェース付き IO-Link マスタファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
2 MB
言語
日本語
  • ドイツ語
  • 英語
  • 日本語
ダウンロード
パンフレットと概要PROFIsafe and CIP Safety I/O Modulesファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
1 MB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!