国を選択してください
HARTインターフェースソリューション

Pepperl+Fuchs社のHARTインターフェースソリューションは、複数の信号ループに対応する2種類のHARTマルチプレクサシステム(K-システムおよびH-システム)と、シングルループ用途向けのHART ループ コンバータで構成されています。 このマルチプレクサは、HARTフィールドデバイスを資産管理システムに接続するために使用されます。HARTインターフェースソリューション(HIS)の中核をなすHARTマルチプレクサは、ゲートウェイデバイスとして機能し、保守用ワークステーションPCとHARTフィールドデバイス間の通信を中継します。
各HARTデバイスを問い合わせ、デバイス情報を取得し、それを内部データベースに保存します。この情報は、資産管理システムまたはPACTwareを通じて利用可能になります。 また、HARTマルチプレクサは、保守用ワークステーションPCとHARTデバイス間の通信におけるメッセージコーディネーターとしての役割も果たします。シングルループソリューションの場合、HART ループ コンバータは、フィールドデバイスが提供するすべてのプロセス変数へのアクセスを可能にし、それらを従来の4~20 mAループへ転送します。これにより、多くのフィールドデバイスによって行われる隠れた測定値を活用し、それらを従来のDCSシステムへ供給することが可能になります。
言語
- 英語
- ドイツ語
- ポルトガル語
パンフレットと概要 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| パンフレットと概要Product Information - Overview of HART products | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 4 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Technology Guide Wireless Technology | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 6 MB | 言語 英語 | ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Overview - Interface Technology | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 4 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Brochure Hart Loop Converter | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 302 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
関連文献 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| 関連文献Manual Wireless Network Checker (WiNC) | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 5 MB | 言語 英語 | ダウンロード |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!