国を選択してください

グローバルサイトへ

イーサネット-APL用筐体ソリューション

ステンレス鋼またはGRP製のEthernet-APL用筐体ソリューション

Pepperl+Fuchsは、電気防爆分野におけるフルサービスプロバイダーとして、「Plug&Go」の原則に基づいた、完全な認証を取得したイーサネットAPLエンクロージャーソリューションを提供しています。ゾーン2/22の危険区域への設置に適したこれらのイーサネットAPLソリューションは、GR(ガラス繊維強化ポリエステル、GFRP)シリーズおよびSR(ステンレス鋼、SS)シリーズのエンクロージャーをベースとしています。 どちらのエンクロージャーもPepperl+Fuchs社による自社開発によるものであり、プロセス産業の要件に精密に適合しています。これにより、事前構成済みのEthernet-APLエンクロージャーソリューションを用いることで、大幅なカスタマイズを必要とすることなく、幅広いアプリケーション要件に直接対応することが可能です。お客様は、計画、見積もり、生産プロセスの簡素化というメリットを享受できます。

防爆エンクロージャソリューションの主要コンポーネントである「Ethernet-APL レール フィールド スイッチ」は、Ex ic および Ex ia バージョンの両方がご用意されています。必要な数のフィールドデバイスを効率的に接続できるよう、8、16、または 24 のスパーポートを備えたバリエーションが用意されています。 さらに、Ethernet-APL レール フィールド スイッチを複数台設置したり、リモートI/Oシステム、マルチ入力 / 出力デバイス、その他のフィールドデバイスと組み合わせて、Ethernet-APL エンクロージャーソリューションに導入することも可能です。 Pepperl+Fuchsの世界各地にあるソリューション・エンジニアリング・センター(SEC)の経験豊富なエンジニアが、ソリューションの設計や詳細設計から認可プロセスに至るまで、プロジェクトの全段階をサポートいたします。ATEXおよびIECExに加え、必要に応じてその他の地域や業界固有の認証も取得可能です。

未来のプロセス通信に向けたイーサネット-APLソリューション

カスタマイズされたEthernet-APLソリューションが、より効率的で柔軟性が高く、将来にも対応可能なネットワークを実現することで、プロセス通信の未来をどのように牽引しているかをご覧ください。最適化された性能、シームレスな統合、そして堅牢な動作により、これらのソリューションは現代の生産プラントのニーズに応えます。化学・製薬業界などの危険区域においては、Pepperl+Fuchsは、最高の安全性と信頼性を確保する、認証済みのカスタマイズされた筐体ソリューションも提供しています。

言語
  • ポルトガル語
  • 英語
  • ドイツ語
言語
パンフレットと概要
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
パンフレットと概要Line Card Engineered Solutions ファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
2 MB
言語
英語
  • ポルトガル語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
パンフレットと概要Brochure Solution Spotlightファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
1 MB
言語
英語
ダウンロード

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!